請選擇您的所在位置:

國家

Aluminium Lassen

KUKA ready2_spot

KUKA ready2_spot 為機器人點焊應用提供了合適的解決方案,並且能夠快速、方便地集成。在減少投入和成本的同時,品質得以提高。


專為高品質點焊的最高性能進行了預配置

在汽車行業等目標市場,高強度鋼和鋁的點焊是最重要的應用之一。憑藉 ready2_spot 應用包,KUKA 作為唯一一家機器人製造商,為高品質的加工成果提供了一款包含 KUKA. ServoGun 軟體的經濟型自動化解決方案。

易於使用的點焊機器人-更了解你的優勢
 

  • 操作簡單。調試助手,確保快速的生產啟動。
  • 自動作用力校準。加快啟動階段,讓用戶更輕鬆地完成這一工作。
  • 最大的重複精度。工藝品質高。
  • 可擴展的應用包。組件數量和類型選擇豐富,包括軟體。
  • 工業 4.0 應用元素。用於互聯流程和生產效率的分析工具(開發中)。
  • 全球支持。由 KUKA 分公司和遍佈全球的工藝技術企業提供支持(例如 Bosch)。
  • 定制應用包。根據客戶的具體規格在技術中心定制。

Ready2_spot:組件

KUKA ready2_spot:預配置的點焊自動化應用包

應用範圍:

KUKA ready2_spot 適用於各種點焊應用,例如板材、鋼材或鋁材的加工。在首次利用機器人進行點焊,並且集成工作必須盡可能少時,其優勢尤為突出。

KUKA ready2_spot_speed