請選擇您的所在位置:

國家

單軸定位裝置 KP1-H

配備臥式旋轉軸的單軸定位裝置 KP1-H 用於工件的高精度定位。其負載能力分別為 500、750、1000、1500、5000、6300 以及 12000 公斤。工具半徑從 800 至 1200 毫米,為設備設計提供極高靈活性。


單軸定位裝置 KP1-H 的優勢:

  • 豐富的產品組合:
    提供多種工具半徑、進料高度和負載能力,為您在設備設計方面提供最大的靈活性。
  • 高精度:
    配備臥式旋轉軸的單軸定位裝置 KP1-H 確保高精度定位工件。
  • 無限旋轉:
    單軸定位裝置 KP1-H 憑藉可無限旋轉的結構,可在任意軸位上最佳定位並且使用不受限。
  • 輪廓修長:
    即使在狹小的空間裡,也能發揮強大性能。為此,單軸定位裝置 KP1-H 採用了極為節省空間的設計。
  • 內建空心軸:
    KP1-H HW 機型採用一個內建空心軸,因此能夠以極為節省空間的方式供應介質。
  • 電氣絕緣面盤:
    面盤標準採用電氣絕緣。尤其是採用氣體保護焊時,整合過程更簡單,並且可延長定位裝置的使用壽命。
  • 出色的焊接性能:
    在 100% 的接通時間下以最高達 500 A 的電流進行焊接。

定位裝置 KP1-H 的資料和各種機型:

  KP1-H500-2        KP1-H750-2 KP1-H1000-2 KP1-H1500-2 KP1-H1100 HW KP1-H2600 HW KP1-H5000 HW KP1-H6300 HW KP1-H12000 HW
額定負載能力 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 1.100 kg 2.600 kg 5.000 kg   6.300 kg 12.000 kg
工具半徑
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm
最大進料高度 840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
位置重複精度 0,009° 0,009° 0,009° 0,009° ± 0,1 mm 
r = 400 mm
± 0,15 mm 
r = 600 mm
±0,3 mm
r = 700 mm
±0,3 mm
r = 800 mm
±0,35 mm
r = 800 mm
帶有能源線管的旋轉範圍 +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185°
+/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
沒有能源線管的旋轉範圍 無限 無限 無限 無限 +/–185° +/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
轉動時間 (180°/360°) 2.3 s / 3.7 s
2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 90 °/s 50 °/s
17 °/s 15 °/s
可選:額定焊接電流
(100 % ED),無限旋轉
500 A 500 A 500 A 500 A 500 A
500 A
500 A 500 A 500 A
可選:額定焊接電流
(60 % ED),無限旋轉
590 A 590 A 590 A 590 A 590 A
590 A
590 A 590 A 590 A