請選擇您的所在位置:

國家

KUKA Sunrise Cabinet

KUKA Sunrise Cabinet

更高效、更安全、更靈活和更智慧:我們的 KUKA Sunrise Cabinet 是未來的控制系統。


KUKA Sunrise Cabinet 控制系统结构小巧,提供高效、可靠的 KUKA 技术。灵活的结构设计和由此产生的可扩展性令其成为一款全能型机器。同时能够大大减少硬件组件、电缆及插头的数量,并通过基于软件的各种解决方案进行替代。高品质、稳定的控制系统采用免保养设计。

KUKA Sunrise Cabinet 优点一览

应用广泛

该控制系统适用于所有轻型机器人变型——具有最高的灵活性、伸缩性、功率和开放性,结构最小。控制系统的尺寸也确保了它的灵活性,因为它不但可以安装在 19” 的架子中,而且也可以作为独立设备搭建起来。

操作简便

操作界面简单,便于通过触摸式 KUKA SmartPAD 进行操作和诊断。

全能机器

安全控制、机器人控制、逻辑控制和流程控制及内置的传感器处理:整个设备全都整合到一个控制系统中了。 

KUKA Sunrise Cabinet
KUKA Sunrise Cabinet 控制系统:配备最新设备

关于 KUKA Sunrise Cabinet 的数据和事实

 
处理器四核
硬盘HDD、SDD 可选
接口USB、以太网、DVI-I
防护等级IP 20

尺寸

500 x 483 x 190 毫米(长 x 高 x 宽)
重量23 公斤
额定输入电压AC 110 V - 230 V
额定电压允许公差+/- 10%
电源频率50 Hz ± 1Hz 或者 60 Hz ± 1Hz
电网侧保险丝2 x 16 A 惰性
环境温度(运行时)+5 °C 至 +45 °C