請選擇您的所在位置:

國家

工具機自動化

透過自動化改良工具機

藉助機器人進行自動化生產,可顯著提升工具機的生產能力,並讓您縮短供貨時間。您可以節省成本和高效率的進行生產—甚至是高度複雜的工件。


透過工具機自動化,您不但可以隨時確保待加工工件符合日趨嚴格的品質要求,還可以完成裝配等更多工作。即使技術發展一日千里,您也能夠靈活應對。

您的生產淨收益將持續成長,讓您不受不斷下降的價格影響,而且始終保持高品質。KUKA 機器人具備極高的精確度,即使長時間作業,品質也不受影響,無論交貨期限如何緊迫,也能準時完成作業任務。

KUKA KR QUANTEC 在工具機上搬運貨盤。

工具機和機器人:最常見的使用範圍

  • 疊棧工件:
    機器人可以為容器供給不同的工件,最小批量為一。
  • 連接工具機:
    用機器人可以連接多個工序,可以從一個料源為多臺工具機裝料或從不同料源替一臺工具機供應工件。
  • 加工工件:
    機器人可以接手處理工具機的簡單加工步驟,從而提高工具機的生產率。此外還可以取代人工完成刷擦或去毛刺等加工步驟,讓人工從事難度較高的工作。
  • 模具搬運:
    透過採用機器人,可以在工具機上直接換模具或利用內部的模具更換器換模具。此時,模具數量只受到機器人工作範圍的限制。透過使用線性滑軌,可以任意擴大機器人的工作範圍,從而由一個機器人替多臺工具機供料。

CNC 和機器人系統——完全由 SINUMERIK 操作

透過 KUKA 機器人的中央操作員導引,機器人機械系統可以無縫整合到生產流程中。

提高機床效率

利用 KUKA 機器人節省時間

在不需要工具機的精確度時,機器人便負責執行例如鑽孔、刷光和去毛刺的工作,以縮短每個零件的機軸執行時間。在 KUKA 本身的製造過程中,每個工件的加工時間從 48 分鐘縮短至 40 分鐘,這相當於將工具機的生產率提高 20%。針對需要大量切削的工件,機器人也能夠承擔粗加工的工作,工具機僅需進行磨光。

24 小時運行,生產率提高 50%

生產率可以說是與時間的賽跑。KUKA 機器人能夠讓您的工具機全天二十四小時不休息,發揮最大潛能。在 KUKA 的製造過程中,一個機器人能夠使加工中心實現無人化作業,將生產時間從每天 16 小時延長至 24 小時。這相當於將工具機的生產率提高 50%

簡單的人機合作

方便的通用介面使 KUKA 機器人的操作特別簡單。KUKA.PLC mxAutomation 搭配上 Sinumerik 套裝軟體 Run ­MyRobot von Siemens®,可以在相同系統下顯示工具機上的 KUKA 機器人。操作、程式設計和設置也完全與使用者所熟悉的一樣。

用於在機床上使用的 KUKA 機器人

  • KR AGILUS:
    在最高速度下具有獨特性能的小型機器人系列。
    也可提供防水型機器人:
    • 防護等級 IP 67
    • 高亮塗漆
    • 第二和第三軸的不銹鋼保護層。
    • 也可用在天花板或牆壁位置。
KR AGILUS waterproof 可以毫無問題地在潮濕環境中使用。
  • KR CYBERTECH nano 系列:
    精確、緊密和在最狹小空間內的靈活度使 KR CYBERTECH nano 非常適合在工具機上使用。
  • KR CYBERTECH 系列:
    KR CYBERTECH 節省寶貴的空間,並因為極小的干擾輪廓和修長的設計,即使是在狹小的空間內,也可以到達任何位置。此外,負載能力高達 22 公斤,與前代系列相比,可以移動更多的重物。
  • KR 30-3 和 60-3 系列:
    KR 30-3 和 60-3 系列機器人的點重複精度達到正負 0.08 毫米,即使是沉重的元件,也能進行最精密的處理。
  • KR QUANTEC 系列:
    本 KR QUANTEC 系列擁有多項特色,除了頂尖的動態特性、剛性極強、性能強大之外,同時又以自重輕和修長的設計取勝。
  • KR QUANTEC K 系列:
    KUKA 架裝式機器人專為特別大的向下作用範圍而設計。由上往下,以最佳方式開發工作區域。
  • KR FORTEC:
    重負載機器人的負載能力達 600 公斤,重複精度達正負 0.08 毫米。
眾多 KUKA 機器人適合在工具機上使用。

虛擬保護區:為您的成功提供更多空間

KUKA 機器人能夠利用安全軟體監視工作範圍,也可以在狹小空間內運行,例如在吊車軌道下方或是天花板低矮處。
KUKA 機器人準確遵守高度限制。

您在尋找自動化合作夥伴嗎?

使用本公司的全球電子產業合作夥伴網路