Používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer. Pro optimální zobrazení si prosím svůj prohlížeč aktualizujte
KUKA mobilní plošina 1500
KMP 1500 je všesměrově pojízdná mobilní plošina, která se v prostoru pohybuje autonomně a flexibilně. V kombinaci s nejnovějším řídicím systémem KUKA Sunrise nabízí pro průmysl budoucnosti modulární, všestranné a především mobilní výrobní koncepty.
KMP 1500: řešení pro flexibilní výrobní proces
KUKA KMP 1500 je naše odpověď na stále rostoucí potřebu výroby po krátkých reakčních dobách a vyšší flexibilitu ve Vašich výrobních procesech. V továrně budoucnosti jsou předdefinované dráhy a strnulé procesy minulostí. proto firma KUKA vyvíjí inteligentní autonomní vozidla, která s perfektním načasováním zásobují robota a stroje materiálem. KMP 1500 Vám umožní flexibilizovat výrobu v dosud nepředstavitelném měřítku.
KMP 1500 je autonomně řízená plošina, která se optimálně integruje do výrobního procesu. Vozidlo se navíc báječně hodí pro hrubé konstrukce matic. KMP 1500 přebírá automaticky a autonomně transport produktů všemi procesními kroky.
Tím Vám KUKA dává k dispozici výrobní koncept, pomocí kterého můžete optimalizovat Váš management logistiky. KMP 1500 Vás nákladově efektivně podpoří při organizaci skladu nebo mezi výrobními procesy – a použije se jen v případě potřeby.
Také v případě transportního vozidla bez řidiče s přesným zdvihacím mechanismem se mobilní plošina pohybuje v prostoru ve všech směrech a samostatně.
KMP 1500 splňuje veškeré bezpečnostní normy nezbytné pro transportní vozidla bez řidiče, a nabízí tak vysokou zatížitelnost při maximální bezpečnosti.
KUKA mobilní plošina 1500: Vaše výhody
S KMP 1500 vsadíte na všesměrovou mobilní plošinu, která je perfektně přizpůsobena automatizaci v Industrie 4.0:
Neomezené a přesné manévrování
Díky hnací technice KUKA omniMove se KMP 1500 pohybuje z místa do všech směrů. Tato promyšlená technologie kol dovoluje přesné umisťování v těsných prostorách s přesností až +/- 5 mm. Z toho plynou prostorově úsporná a maximálně přesná automatizační řešení v logistice.
Pro KMP 1500 nejsou karoserie o hmotnosti až 1.500 kilogramů žádný problém.
Autonomní, flexibilní správa skladů
KMP 1500 odváží potřebné díly automaticky nebo znovu uloží zpracované díly do skladu. Díky KUKA.NavigationSolution se může v prostoru volně pohybovat, bez klasických prvků pro vyznačení tras nebo navigace. To usnadňuje integraci ve změněném prostředí a zvyšuje tak hospodárnost v managementu logistiky.
Výkonná, bezpečná a spolehlivá
S nosností až do 1500 kg převáží KMP 1500 Vaše produkty celým výrobním procesem. Splňuje všechny potřebné bezpečnostní normy a navíc je maximálně flexibilní. Integrované bezpečnostní laserové skenery umožňují autonomní navigaci ve Vaší výrobě.
KMP 1500: další stupeň automatizace ve výrobních zařízeních
Základním modulem KMP 1500 je mobilní plošina. Ta má celou řadu vlastností, které z ní dělají perfektní řešení pro flexibilní výrobní procesy:
Bezpečnostní funkce: čtyřnásobné nouzové zastavení, blinkry pro signalizaci směru jízdy, signálky LED a dva laserové skenery s bezpečnostními a výstražnými senzory pro monitorování v okruhu 360 stupňů
Energie a přívod proudu: Dobíjecí akumulátor s li-ionovými bateriemi s kapacitou 54 Ah a minimální dobou výdrže tři hodiny, dobíjení přímo pomocí kabelu nebo přes podlahovou kontaktní desku
Bezdrátová rozhraní: Možná konfigurace a programování bez kabelu, dálkové ovládání
Hardwarové součásti: Karoserie, motor KUKA, tuhá náprava, převodový poměr k napojení systému kol
KUKA.NavigationSolution Basic: Promyšlený navigační systém umožňuje mobilní plošině autonomní pohyb v prostoru – bez nebezpečí kolize a umělých značek.
KUKA Sunrise.OS: Integrovaný řídicí systém KUKA Sunrise.OS obsahuje potřebná rozhraní pro všechny standardní roboty a lze jej snadno demontovat.
Kolo KUKA Mecanum:Technologie pohonu KUKA omniMove vycházející z kol Mecanum umožňuje KMP 1500 jízdu v každém směru a zajišťuje, aby byla KMP 1500 přesně navigována do požadované pozice i těsných prostorách.
KMP 1500: volitelné součásti
KMP 1500 je všestranná a modulární a lze ji rozšířit o doplňkové funkce. Následující funkce jsou Vám k dispozici volitelně:
Elektronický systém zvedání
Podlahová kontaktní deska pro dobíjení
Alltrac Charger
Lith-Ion rozšíření na 106 Ah pro dobu provozu nejméně 8 hodin
Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.