Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA omniMove

KUKA omniMove je naše transportní plošina pro těžká břemena. Jednoduše ji uvedete do správné pozice – v nejtěsnějším prostoru a na milimetr přesně. Navíc Vám KUKA omniMove poskytuje velkou volnost pohybu a snadno se ovládá pomocí dálkového ovládání.


KUKA omniMove: autonomní a maximálně flexibilní

Snadno podjet a zvednout: Mobilní plošina KUKA omniMove pro těžká břemena bez problémů transportuje Vaše břemena XXL. KUKA omniMove lze manuálně ovládat, může se však pohybovat i autonomně. I přes své ohromující rozměry a nosnosti naviguje bezpečně a pohybuje se přitom téměř samostatně. Volitelně ji můžete rozšířit o autarkické napájení proudem.

Mobilní plošina pro těžká břemena se pomocí speciálně vyvinutých kol pohybuje ve všech směrech  – i ze svého místa. Autonomní manévrování bez nebezpečí kolize a umělých pozemních značek zajišťuje vyzrálý navigační systém KUKA.NavigationSolution. Pomocí stavebnicového systému lze u KUKA omniMove libovolně přizpůsobit velikost, šířku a délku – zcela podle Vašich individuálních požadavků.

Kolo Mecanum pro maximální pohyblivost

Technologie pohonu KUKA omniMove vyvinutá speciálně na základě kol Mecanum zajišťuje, aby bylo možno s KUKA omniMove všesměrově manévrovat. Kola tvořená jednotlivými válečky se mohou samostatně pohybovat, nezávisle na sobě. Tak se může KUKA omniMove rozjíždět z místa a vykonávat translační i rotační pohyby i na malém prostoru. Takto manévruje ve všech směrech s úsporou času a místa.

Výhody KUKA omniMove

Výkonný

V závislosti na variantě vozidla pohybuje KUKA omniMove i těmi nejtěžšími díly ve formátu XXL bezpečně a komfortně. Zvládá břemena až do 90 tun a – v maximální verzi – až do délky 30 metrů.

Preciznost

KUKA omniMove pohybuje i enormně těžkými břemeny bez kontaktu s přesností +/- 3 mm.

 

Modulární

Koncipujeme ideální řešení. Vyberete si jednu z deseti různých variant vozidel a my je personalizujeme individuálním balíkem možností a modulů – zcela podle Vašich požadavků a přání.

KUKA omniMove transportuje díly letadla u firmy Premium Aerotec v Augsburgu. Zdroj: Premium Aerotec

Der KUKA omniMove v akci

Prohlédněte si zde všechny možnosti mobilní plošiny pro těžká břemena KUKA omniMove.

KUKA omniMove při použití u Vás

S naším modulárním stavebnicovým systémem máte mnoho možností použití KUKA omniMove.

  • KUKA omniMove v nadměrných délkách a velikosti XL

Jsou Vaše díly extrémně dlouhé a obzvlášť široké? Mobilní plošina pro těžká břemena existuje také s možností spojení několika vozidel do jednoho omniMove. Transport dílů s délkou přesahující 30 metrů přitom není překážkou. Bez problémů lze namontovat také dodatečné odpružení a světlomety LED.

  • KUKA omniMove se zvedacími vřeteny

Volitelně obdržíte plošinu pro těžká břemena s elektrickými zvedacími vřeteny nebo nůžkovými zvedacími stoly. Díky nim KUKA omniMove zvedá břemena samostatně.

  • Přívody energie 

Díky autarkickému přívodu el. energie nebo vysoce výkonným akumulátorům a průmyslové bezdrátové technologii se může KUKA omniMove volně pohybovat.

KUKA omniMove lze přizpůsobit individuálním potřebám Vaší výroby. Snímek: KUKA

KUKA omniMove lze rozšířit o doplňkové funkce.

  • možnosti navigace
  • management baterií
  • možnosti břemene
  • bezpečnostní možnosti

 

pro získání více informací nás přímo kontaktujte – sestavíme společně perfektní aplikaci pro Vás.

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie