Funkce a výhody KL 1000-2
- Vysoce výkonná:
Doplňková highspeed varianta jednotky KL 1000-2 pro úkoly, u kterých je vyžadována extrémní rychlost a krátké doby taktu. - Flexibilní:
Dlouhé dráhy pojezdu rozšiřují pracovní prostor o mnohonásobek dosahu robota. Lineární jednotky fungují jako doplňková osa, takže není potřebný další řídicí systém. - Všestranná:
K dispozici jsou podlahové i stropní varianty, a také kryt na ochranu před nečistotami pro úkoly v prostředí se ztíženými podmínkami. - Pozičně přesné:
Na lineární ose mohou být provozovány až čtyři roboty. V tomto kontextu umožňuje větší počet poloh robota na lineární ose optimální zaměření na stávající požadavky a pracovní prostory. - Produktivní:
Pohyb obrobků nebo nástrojů díky dodatečným pojezdovým vozíkům s nebo bez vlastního pohonu (tendrové vozíky) přispívá ke zkrácení doby taktu. - Speciálně pro střední nosnosti:
Lineární jednotka KL 1000-2 je vhodná pro roboty s nosností od 30 do 60 kilogramů.
Srovnání variant KL 1000-2:
| Kl 1000-2 | KL 1000-2 S |
Počet pojezdových vozíků max. | 4 | 4 |
Jmenovitý zdvih max. | 30 200 mm | 30 200 mm |
Rychlost při jmenovité nosnosti | 1,89 m/s | 2,35 m/s |
Přesnost opakovaného nastavení polohy | menší +- 0,02 mm | menší +- 0,02 mm |
Počet os | 1 | 1 |
Provedení | CV, C | CV, C |
Montážní poloha | Podlaha, strop | Podlaha, strop |
Hmotnost pojezdového vozíku | 320 kg | 320 kg |
Jmenovitá nosnost | 1000 kg | 1000 kg |
Hmotnost nosníku na metr | 300 kg | 300 kg |
Jmenovitý zdvih, min. | 1200 mm | 1200 mm |
Odstupňování jmenovitého zdvihu | 500 mm | 500 mm |
Přenos sil | Ozubená tyč | Ozubená tyč |
Aplikační oblasti KL 1000-2
- Manipulace, nakládka, vykládka
- Vkládání, osazování
- Třískové obráběcí stroje
- Ostatní manipulační úkony
- Ostatní aplikace
- Manipulace na jiných strojích
- Stroje na zpracování plastů
- Tvářecí obráběcí stroje
- Měření, testování a kontrola