KUKA.Sim

Inteligentní simulační software pro efektivní off-line programování: Pomocí KUKA.Sim jednoduše a rychle optimalizujete produkci realizovanou nasazením technologických zařízení a robotů – pro větší flexibilitu, produktivitu a vyšší konkurenceschopnost.

Rychle, jednoduše, efektivně: klíčové výhody při plánování robotických aplikací díky KUKA.Sim

KUKA.Sim je díky intuitivnímu ovládání a celé řadě funkcí a modulů optimálním řešení pro maximální efektivitu při off-line programování.

  • Úspora času

    Využitím KUKA.Sim budete plánovat technologické koncepce zařízení a robotů rychle, jednoduše a individuálně v souladu s přáním svých zákazníků – bez nutnosti je reálně vyrobit.

  • Zvýšení obratu

    KUKA.Sim poskytne podporu vašemu oddělení odbytu, abyste svá řešení profesionálně představili koncovým zákazníkům a mohli zvýšit úspěšnost prodeje.

  • Spolehlivost plánování

    Již během přípravy navrhněte koncepce zařízení s velmi vysokou přesností dob taktu pro lepší spolehlivost plánování a konkurenceschopnost.

  • Kontrolovatelnost

    Pomocí kontroly dosažitelnosti a rozpoznávání kolizí zajistíte, že budou vaše programy robotů a dispozice buněk realizovatelné.

Operace Pick-and-Place realizované roboty: Simulace využitím softwaru KUKA.Sim 

KUKA.Sim zajišťuje efektivní výrobní procesy a je perfektně vhodný pro operace Pick-and-Place.

Simulační software pro off-line programování: větší flexibilita, produktivita a efektivnost

Vytvořte si již v rané fázi projektu optimální dispozice pro svá výrobní zařízení. Přetáhněte jednoduše inteligentní komponenty z knihovny na požadované místo. Zkontrolujte alternativy a prověřte koncepce s minimálními náklady.

KUKA.Sim: Simulace automatizovaných paletizačních aplikací

Paletování kartonů s fyzickým chováním v simulovaném zobrazení.

Aplikace virtuální reality a mobilního zobrazování

KUKA.Sim vám umožňuje ponořit se do virtuální reality. Pomocí hardwaru pro virtuální realitu (není součástí dodávky) můžete své koncepce zařízení virtuálně představit – zlatý hřeb na každém veletrhu při prezentaci produktů. Aplikace

Mobile Viewer

Výsledky simulace si můžete nechat zobrazit na tabletech nebo chytrých telefonech i na cestách, a to rychle a jednoduše pomocí nové aplikace Mobile Viewer

Stáhněte si aplikaci na Google Play nebo v App Store .
Kód QR k aplikaci pro mobilní zobrazování Mobile Viewer

Rozsah funkcí aktuální verze KUKA.Sim Pro 3.1

  • 64bitová aplikace pro maximální CAD výkon
  • Integrované importy CAD dat (CATIA V5, V6, JT, STEP, Real DWG atd.)
  • Rozsáhlá online knihovna s aktuálně dostupnými modely robotů atd.
  • Konfigurovatelná kontrola kolizí a kontrola vzdáleností
  • Funkce exportu 2D výkresů (Real DWG)
  • Funkce exportu videa ve formátu AVI HD a 3D souborů ve formátu PDF
  • Podpora 3D myši (např. 3Dconnexion)
  • Rozhraní OPC-UA pro propojení PLC pro software Beckhoff TwinCAT, CodeSys, Siemens PLCSIM Advanced (Tia Portal)
  • Strana s modelováním pro vaši vlastní tvorbu komponent
  • Podpora aplikace Mobile Viewer
  • Podpora virtuální reality (nutný ještě hardware pro virtuální realitu)
  • Určení dob času (i bez KUKA.OfficeLite)
  • Podpora systémového softwaru NVIDIA PhysX
  • KUKA.OfficeLite v rozsahu dodávky

Minimální požadavky pro KUKA.Sim Pro 3.1

  • Podporované operační systémy: WIN 10 64bitová verze
  • Grafická karta s 1 GB RAM (doporučena grafická karta NVIDIA 2 GB RAM) a s rozlišením alespoň 1024 x 768 pixelů (doporučeno 1920 x 1080 pixelů)
  • VMware Workstation 14 nebo vyšší verze (pouze pro použití KUKA.OfficeLite)
  • Dvoujádrový procesor s 8 GB RAM (doporučen Intel i7 s 16 GB RAM)
  • Podpora DirectX 9.0
Nastavení cookie OK a objevovat KUKA

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie