Vyberte si svou polohu:

Země

Jednoosý polohovač KP1-H

Jednoosý polohovač KP1-H s horizontální otočnou osou slouží k vysoce přesnému polohování obrobku. Je dostupný s nosností  500, 750, 1000, 1500, 5 000, 6 300 a 12 000 kilogramů. Rádius nástrojů od 800 do 1.200 milimetrů poskytuje maximálně možnou flexibilitu při koncepci zařízení.


Výhody jednoosého polohovače KP1-H:

  • Široký sortiment:
    !Využijte maximálně možné pružnosti koncepce zařízení na základě mnoha dostupných poloměrů nástrojů, výšek vkládání a nosností.
  • Vysoce přesný:
    Jednoosý polohovač KP1-H s horizontální otočnou osou zaručuje vysoce přesné polohování obrobků.
  • Nekonečně se otáčející:
    Díky nekonečně se otáčející konstrukci je jednoosý polohovač KP1-H v každé poloze osy optimálně polohovaný a neomezeně použitelný.
  • Štíhlá silueta:
    I v tom nejužším místě je dostatek prostoru pro velké výkony. K tomuto účelu je jednoosý polohovač KP1-H konstruovaný obzvlášť prostorově úsporně.
  • Integrovaná dutá hřídel:
    V provedení KP1-H HW disponuje polohovač integrovanou dutou hřídelí, čímž lze média přivádět zvlášť úsporně k prostoru.
  • Elektricky izolované lícní desky:
    Lícní desky jsou standardně elektricky izolované. Zejména při svařování v ochranné atmosféře je tímto způsobem usnadněna integrace a prodloužena už tak dlouhá životnost polohovače.
  • Vysoký výkon při svařování:
    Svařujte s výkonem až 500 A při době zapnutí 100 %.

Data a provedení polohovače KP1-H:

  KP1-H500-2       KP1-H750-2 KP1-H1000-2 KP1-H1500-2 KP1-H1100 HW KP1-H2600 HW KP1-H5000 HW KP1-H6300 HW KP1-H12000 HW
Jmenovitá nosnost 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 1.100 kg 2.600 kg 5.000 kg   6.300 kg 12.000 kg
Poloměr nástroje
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm
Výška vkládání
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Přesnost opakovaného nastavení polohy 0,009° 0,009° 0,009° 0,009° ± 0,1 mm 
r = 400 mm
± 0,15 mm 
r = 600 mm
±0,3 mm
r = 700 mm
±0,3 mm
r = 800 mm
±0,35 mm
r = 800 mm
Oblast otáčení s přívodem energie +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185°
+/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Oblast otáčení bez přívodu energie nekonečný nekonečný nekonečný nekonečný +/–185° +/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Doba otáčení (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 90 °/s 50 °/s
17 °/s 15 °/s 8 °/s
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud
(100 % ED), nekonečně se otáčející
500 A 500 A 500 A 500 A 500 A
500 A
500 A 500 A 500 A
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud
(60 % ED), nekonečně se otáčející
590 A 590 A 590 A 590 A 590 A
590 A
590 A 590 A 590 A