Vyberte si svou polohu:

Země

Roboty KUKA – přívody energií

Nejlepší přípojky úspěšné robotiky.


V přívodech energií KUKA vězí více než 30 let zkušeností v robotice. Typické znaky přívodů energií KUKA jsou extrémně vysoká spolehlivost, kvalita a dlouhá životnost. Zajistěte si maximální míru produktivity všude tam, kde se průmyslově používají.

Přívod energií pro jednotlivé konstrukční tvary: Firma KUKA zjednodušuje paletu

Paleta robotů KUKA je obrovská. Výhody přívodů energií od firmy KUKA také. Protože přívody energií KUKA jsou koncipovány tak, aby bylo možno stejným hadicovým svazkem vybavit všechny modely stejné řady robotů. To umožňuje větší bezpečnost plánování šetří náklady na individualizaci.

  • Malé roboty pro dva až 12 kilogramů
  • Nízké nosnosti pro pět až 16 kilogramů
  • Střední nosnosti pro 30 až 60 kilogramů
  • Vysoké nosnosti pro 90 až 300 kilogramů
  • Velmi vysoké nosnosti
    • pro 300 až 500 kilogramů
    • pro 1.000 až 1.300 kilogramů
  • Paletovače pro 40 až 1.300 kilogramů
  • Speciální konstrukce
Dostupné pro všechny typy robotů: Přívody energií KUKA

Výkonové znaky přívodů energií KUKA

  • Dlouhá životnost: Díky robustním a testovaným standardům a robustní konstrukci. Nejvyšší kvalitu zaručují interní testovací procedury a uvolnění.
  • Komfortní servis: Svazek lze vyměnit během pouhých 10 minut. Vedení a hadice lze vyměnit, následné náklady klesají.
  • Adaptabilní: Definovaná kolizní kontura umožňuje offline programování pro nejlepší integraci do konceptu zařízení. Aplikace lze prostřednictvím rozhraní integrovat i do ramene.
  • Prostorově úsporný: Přívody energií KUKA jsou integrovány do struktury robota a nahrazují dosavadní volná shora protažená řešení.
  • Malé kolizní kontury: Přívody energií KUKA jsou částečně vedeny strukturou robota a jsou protaženy ze základní konstrukce do ramene resp. až do ruky.
  • Lepší dostupnost: Od karuselu jsou přívody energií KUKA bezproblémově přístupné zvenku.
  • Kompletní volnost pohybů: Přívody energií KUKA jsou perfektně dimenzovány speciálně pro náročné úkoly a nároky robota.
  • Vysoká flexibilita: Díky nadprůměrné délkové dilataci hadicového svazku více než 0,8 metrů jsou možné vysoce komplexní pohyby robota.
  • Vhodné pro průmysl: Univerzálně použitelné díky celokovovému plášti a výběru kvalitních, vlákny zesílených nebo kluzně optimalizovaných plastů podle specifických požadavků. K box se snadno a rychle otevírá.