Wählen Sie Ihren Standort:

Land

KS Framer: die beste Grundlage für Karosserien

Der KS Framer ist unser Spezialist für maßgenaue Rohbaukarossen. In perfekter Präzision und kürzester Zeit fixiert er Bodengruppen, Seitenwände und Dachelemente.


Am KS Framer entstehen die Karossen zukünftiger Autos. Das macht ihn zu einer entscheidenden Station im automatisierten Karosseriebau – eine korrekte Basis ist im Automotive-Bereich von zentraler Bedeutung.

Über Spannrahmen platziert der KS Framer Seitenteile und Dachspriegel schnell und in exakt passender Geometrie zum Unterboden. In dieser Position fügen mehrere Roboter auf unterschiedlichen Ebenen die Einzelteile zu einer maßhaltigen Karosse. Mit dem KS Framer können bis zu sechs verschiedene Fahrzeugmodelle produziert werden.

Vorteile des KS Framers

  • Kurze Nebenzeit: erreicht durch intelligentes Spannrahmen-Management
  • Hohe Flexibilität: Durch seinen modularen Aufbau ist der KS Framer individuell an jede Anforderung an Modellvielfalt anpassbar und erweiterbar.
  • Vielfältig einsetzbar: Der KS Framer ermöglicht die Fertigung verschiedenster Fahrzeugtypen, vom Kleinwagen bis zum Transporter.