Seleccione tu localización:

Ubicación

KUKA lanza el LBR iisy con iiQKA.OS2: automatización escalable sobre una plataforma unificada

Con el LBR iisy basado en iiQKA.OS2, KUKA presenta una nueva generación de cobots industriales diseñada para facilitar el acceso a la automatización y crecer al ritmo de cada empresa. Basada en el sistema operativo unificado de KUKA, esta solución permite ampliar las aplicaciones de forma sencilla e integrar la automatización en entornos colaborativos e industriales dentro de un mismo ecosistema tecnológico.

15 de julio de 2026


La automatización no se queda estancada, y tampoco lo hacen las expectativas de los clientes. Las empresas buscan soluciones que ofrezcan resultados rápidos hoy mismo y, al mismo tiempo, marquen un camino claro hacia el crecimiento futuro. Con el LBR iisy en iiQKA.OS2, KUKA presenta un cobot de rendimiento industrial diseñado precisamente para eso.

El rendimiento industrial, eje central de la colaboración

El LBR iisy está diseñado para aplicaciones industriales reales. Fabricado con la mecánica probada de KUKA y componentes de grado industrial, y concebido para un funcionamiento continuo, ofrece la robustez, la fiabilidad y el rendimiento necesario en entornos de producción exigentes. Ya sea en tareas de manipulación de materiales con un ciclo de trabajo intenso, en operaciones de paletización o en aplicaciones centradas en la producción, el LBR iisy lleva el rendimiento de los robots industriales al mundo de la automatización colaborativa.

Los sensores integrados, el suave guiado manual y las modernas interfaces de usuario simplifican el manejo.

Automatización flexible con una rápida generación de valor

Al combinar potencia industrial con una facilidad de uso intuitiva, el LBR iisy es apto para una amplia gama de aplicaciones, desde espacios de trabajo colaborativos hasta entornos híbridos e industriales. Los sensores integrados, el suave guiado manual y las modernas interfaces de usuario simplifican su manejo, mientras que iiQKA.OS2 ofrece acceso a la simulación y a la puesta en marcha virtual con iiQWorks.Sim, así como a paquetes tecnológicos de KUKA de probada eficacia. El resultado es una mayor flexibilidad y una solución diseñada para adaptarse a medida que evolucionan los requisitos de producción.

Más que un cobot: una puerta de entrada al ecosistema de KUKA

El LBR iisy con iiQKA.OS2 es más que un cobot independiente: es una puerta de entrada al ecosistema de automatización de KUKA. Los clientes obtienen acceso a una amplia gama de robots, software, conocimientos de ingeniería y servicios a nivel mundial, todo ello basado en una base tecnológica común. Esto ofrece a los fabricantes la libertad de abordar primero el reto de automatización al que se enfrentan hoy y ampliar su proceso de automatización en el futuro, sin necesidad de cambiar de plataforma.

El LBR iisy, que combina resistencia industrial con una facilidad de uso intuitiva, es apto para una amplia gama de aplicaciones.

Redefiniendo la automatización con el LBR iisy en iiQKA.OS2

El cobot Industrial Performance combina la flexibilidad colaborativa con la potencia de una plataforma KUKA escalable.