El cumplimiento normativo como base sólida
Además, los sistemas robóticos de KUKA con iiQKA.OS2 cumplen los requisitos de la norma EN ISO 10218-1:2025 y ya satisfacen los requisitos del nuevo Reglamento (UE) 2023/1230 sobre máquinas y productos relacionados, lo que proporciona una base preparada para el futuro y conforme a las normas para aplicaciones industriales. Las funciones de seguridad, como la parada normal, el bloqueo de reinicio y la supervisión de todos los ejes, garantizan que los sistemas de producción puedan funcionar no solo de manera eficiente, sino también de forma fiable, segura y conforme a la normativa, lo que constituye un requisito previo esencial para los nuevos conceptos de maquinaria y los requisitos normativos a nivel mundial.