Kies uw locatie:

Land

KUKA als eerste in de robotica met Security Level 2-certificering volgens IEC 62443-4-2

Productieprocessen worden steeds digitaler, sterker met elkaar verbonden en in toenemende mate softwaregestuurd – vaak in bedrijfseigen, lokaal gehoste omgevingen. Maar naarmate de digitalisering toeneemt, worden ook de eisen op het gebied van beveiliging en naleving van regelgeving strenger. KUKA biedt hierop een duidelijk antwoord: met het nieuwe besturingssysteem iiQKA.OS2 en het controllerplatform KR C5 is het robotsysteem gecertificeerd op Security Level 2 volgens IEC 62443-4-2 en voldoet het nu al aan de vereisten van de Cyber Resilience-verordening (EU) 2024/2847. Daarnaast voldoet het volledig aan de eisen van EN ISO 10218-1:2025 – een belangrijke mijlpaal voor veilige en toekomstbestendige automatisering.

21 juli 2026


De toenemende connectiviteit van industriële productiesystemen verandert de eisen aan automatisering fundamenteel. Waar vroeger vooral de nadruk lag op functionele veiligheid, moeten nu ook digitale besturingsprocessen, datastromen en communicatie-interfaces betrouwbaar worden beschermd. Precies daar maakt iiQKA.OS2 het verschil: het combineert cyberbeveiliging en prestaties op één enkel platform.

Voorloper in industriële cyberbeveiliging

KUKA was de eerste robotfabrikant die voor zijn iiQKA.OS2 robotsystemen de certificering voor Security Level 2 volgens IEC 62443-4-2 behaalde. Met deze prestatie zet KUKA een nieuwe standaard voor de beveiliging van verbonden productieomgevingen en speelt het gericht in op de uitdagingen die daarmee gepaard gaan – van gecontroleerde toegangsrechten tot veilige communicatie.

Vooral voor bedrijven die er bewust voor kiezen hun automatiseringsoplossingen zelf te hosten en te beheren, is cyberbeveiliging vandaag een cruciale bedrijfsvereiste geworden.
Met het nieuwe besturingssysteem iiQKA.OS2 voldoet KUKA aan de actuele eisen op het gebied van veiligheid en cyberbeveiliging.

Met iiQKA.OS2 leggen we de basis voor een nieuwe generatie industriële automatisering: intuïtiever, sterker verbonden en veiliger. Product Security Level 2 vormt een belangrijke mijlpaal binnen onze platformstrategie. Cybersecurity is vandaag niet langer een bijkomend aandachtspunt, maar een essentiële voorwaarde voor robuuste en toekomstbestendige productiesystemen.

Marc Steigerwald, Strategic Program Manager at KUKA

Regelgevingsnaleving als stevige basis

Daarnaast voldoen KUKA-robotsystemen met iiQKA.OS2 aan de vereisten van EN ISO 10218-1:2025 en beantwoorden ze nu al aan de eisen van de nieuwe Verordening (EU) 2023/1230 betreffende machines en aanverwante producten. Daarmee bieden ze een toekomstbestendige en normconforme basis voor industriële toepassingen.
Veiligheidsfuncties zoals Normal Stop, Restart Interlock en de bewaking van alle assen zorgen ervoor dat productiesystemen niet alleen efficiënt, maar ook betrouwbaar, veilig en conform de geldende regelgeving kunnen worden geëxploiteerd – een essentiële voorwaarde voor nieuwe machineconcepten en voor het voldoen aan wettelijke vereisten wereldwijd.

Meer prestaties voor softwaregedreven besturingstechnologie

Tegelijkertijd biedt iiQKA.OS2, in combinatie met de nieuwe KR C5-controllerfamilie voor iiQKA.OS2, een moderne en krachtige systeemarchitectuur. De geoptimaliseerde architectuur zorgt voor een intuïtievere bediening, efficiëntere processen en hogere prestaties in vergelijking met eerdere controllergeneraties. Hierdoor wordt de software een centrale drijvende kracht achter productieve en flexibele automatisering.

Softwaregestuurde besturing brengt automatisering naar een hoger niveau.

KUKA breidt de strategische rol van iiQKA.OS2 verder uit als toekomstgericht platform voor robotica. Het besturingssysteem combineert de jarenlange ervaring van de KUKA System Software met moderne technologiestacks, een webgebaseerde gebruikersinterface en een schaalbare architectuur. Het werd ontwikkeld om robots eenvoudiger te bedienen, engineeringprocessen te versnellen en automatisering toegankelijker te maken voor uiteenlopende sectoren en toepassingen.
Een ander belangrijk element is de nauwe integratie met het iiQWorks-engineeringplatform, dat de efficiëntie van het volledige automatiseringsproces naar een hoger niveau tilt. Terwijl iiQKA.OS2 zorgt voor een veilige en krachtige runtime-omgeving, maakt iiQWorks een end-to-end aanpak mogelijk voor planning, simulatie en inbedrijfstelling – volledig digitaal en onafhankelijk van fysieke hardware.

iiQWorks – de digitale twin als nieuwe basis voor engineering

Met iiQWorks biedt KUKA een centraal platform voor configuratie, simulatie en offline programmering, waarmee de basis wordt gelegd voor end-to-end digitale engineeringprocessen. De kern wordt gevormd door iiQWorks.Sim, waarmee robotcellen kunnen worden gepland, geprogrammeerd en gevalideerd nog vóór de inbedrijfstelling. De AI-gestuurde iiQWorks.Copilot helpt engineers om engineeringtaken te vereenvoudigen en ondersteunt gebruikers in hun dagelijkse workflow.

Met iiQWorks.Sim wordt de planning eenvoudiger en efficiënter.

Een platform dat nieuwe standaarden zet

KUKA breidt de strategische rol van iiQKA.OS2 verder uit als toekomstgericht platform voor robotica. In combinatie met iiQWorks ontstaat een end-to-end ecosysteem dat een veilige runtime-omgeving koppelt aan een krachtig engineeringframework.
De combinatie van regelgevingsnaleving, cybersecurity, hoge prestaties en de digitale tweeling vormt de basis voor een nieuwe generatie automatiseringsoplossingen – meer geïntegreerd, beter schaalbaar en consequent digitaal opgezet.