Seleccione tu localización:

País

KUKA Coaster

Atracción móvil certificada para ferias, eventos de empresas, etc.: Alquiler del KUKA Coaster, un sistema de robot con uso flexible y completo para un transporte seguro de pasajeros.


Alquiler del robot de 6 ejes certificado como atracción: poco esfuerzo para mucha acción

¿Está pensando en organizar un evento y busca una atracción especial para sus invitados y visitantes? Aproveche esta oportunidad única y alquile la atracción móvil KUKA Coaster, certificada conforme a la norma de seguridad EN 13814.

El KUKA Coaster solo necesita un pequeño espacio y nuestro personal formado lo montará con todos los accesorios necesarios en el lugar que usted indique. Así, conseguirá generar para una ocasión especial, un auténtico imán para los visitantes.

Reserva de la atracción de robot flexible para eventos: KUKA Coaster

El KUKA Coaster proporciona sensaciones inolvidables para pequeños y mayores. 

Alquiler de un sistema de robot completo para ferias y eventos: flexible y completamente seguro  para el transporte de pasajeros

El KUKA Coaster garantiza un entretenimiento de pura acción para todas las edades con la máxima seguridad: Los movimientos del robot se pueden realizar de manera progresiva según los deseos del pasajero, desde giros sobre su propio eje adecuados para niños hasta acciones turbulentas elevadas para adictos a las emociones fuertes.

La total seguridad del pasajero está garantizada gracias a: 

  • Componentes estructurales y engranajes 100% certificados 
  • Topes mecánicos
  • Control electrónico permanente
  • Manejo sencillo y seguro con gráficos fácilmente comprensibles en la gran pantalla táctil
Gracias a los distintos programas de movimiento, el KUKA Coaster garantiza una atracción para toda la familia.

Todo en un set: Robot con los accesorios incluidos como atracción móvil

Le entregamos todo lo que necesita para un uso rápido y sin complicaciones del KUKA Coaster: montaje, desmontaje y servicio profesional con el personal formado de KUKA.

  • Robot
  • Góndola para 2 personas
  • Valla protectora con puerta de acceso
  • Unidad de control del robot KR C4
  • Panel de mando con licencia de usuario para el software de manejo
  • 5 programas de desplazamiento predefinidos de Gentle a Extreme
El KUKA Coaster se suministra con todos los accesorios necesarios, se monta, se desmonta y se maneja de forma profesional.

Requisitos para el uso del sistema de alquiler:

Espacio necesario (servicio en interiores): 12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m (con valla protectora)
Montaje/desmontaje/manejo: 3 días de montaje/2 días de desmontaje con 3 trabajadores del personal formado de KUKA
Carretilla elevadora de horquilla (5 t de capacidad de carga): Horquilla (l ≥ 2300 mm, a ≤ 160 mm, d ≤ 60 mm)
Alimentación de energía eléctrica: Enchufe CEKON de 32 amperios, 400 voltios sin RCD/toma de tierra independiente
Naturaleza del suelo: Hormigón de la clase C20/C25, espesor mín. 250 mm
Permisos: Pedir los permisos nacionales a las autoridades correspondientes