Seleccione tu localización:

País

Piezas de repuesto de KUKA: mucho en el almacén

Incluso las piezas más pequeñas pueden tener una gran repercusión si dejan de funcionar. Haga uso de nuestro servicio rápido e integral de suministro de piezas de repuesto en 24 horas y minimice los tiempos de parada.


Piezas originales KUKA para el mejor rendimiento: en todo el mundo y a tiempo

Nuestras piezas de repuesto se ajustan perfectamente a nuestros robots, celdas e instalaciones y cumplen con los requisitos de calidad más exigentes.

Nuestro servicio de piezas de repuesto puede garantizar un suministro internacional de piezas de repuesto y proporcionar la seguridad de procesos de sus instalaciones. En Europa, las piezas se suministran los días laborables en un plazo de 24 horas. Todos los puntos de apoyo al servicio técnico de KUKA disponen de un amplio surtido de piezas de repuesto originales para productos (Reis) industriales, de sistemas y robots KUKA.
De esta forma, sus piezas estarán siempre disponibles cuando todavía cuenta con otras.

A petición del cliente, KUKA garantiza la instalación más rápida posible en caso de reparaciones con suministro de piezas gracias al sistema de logística más moderno. De esta forma, se evitan las costosas interrupciones de la producción. Otro beneficio adicional: KUKA garantiza una disponibilidad de, al menos, 10 años para las piezas de repuesto estándar.

Pedir piezas de recambio en línea

¡3% en piezas de recambio al hacer el pedido a través de Marketplace!

Resumen de las características

  • Servicio en 24 horas
  • Servicio de instalación y reparación
  • El servicio de logística más moderno
  • Envíos para reparación o revisión

Siempre contará con piezas de repuesto originales KUKA de forma rápida y segura.

Póngase en contacto con nosotros siempre que tenga dudas sobre una reparación, avería o no tenga la certeza de cuáles son las piezas de repuesto que se necesitan. Nuestros expertos le ayudarán de forma rápida y eficiente.