Seleccione tu localización:

País

Consiga más con los pedestales de robot KS

Los pedestales de robot aumentan el espacio de trabajo de los robots desde 0,2 hasta 2,50 metros en función de las necesidades, asegurando de esa manera una accesibilidad óptima en un gran número de áreas de fabricación. 


Los pedestales de robot KS son el complemento ideal para todos los robots, desde el KR 16 hasta el robot de carga pesada KR 500 de KUKA. Pueden utilizarse en cualquier superficie de apoyo.
Nuestros pedestales de robot KS son igual de útiles y efectivos en otros sectores, por ejemplo con 
KUKA Coaster en la industria del entretenimiento.

Ventajas del pedestal de robot KS

Los pedestales de robot se caracterizan principalmente por estas ventajas:

  • Base segura: los pedestales de robot se calculan utilizando el método de elemento finito (MEF) y por lo tanto están aprobados para nuestros robots conforme a DIN ISO.
  • Escaso contorno perturbador: mínimas restricciones de espacio gracias a su diseño cilíndrico.