Seleccione tu localización:

País

Tambor giratorio KS: un cambio de herramientas redondo

Con el tambor giratorio KS el cambio de herramientas en la construcción de carrocerías es simplemente redondo. El sistema de tambor de KUKA es de diseño modular y se adapta de forma individual a las expectativas de los clientes. 


Una gran variedad de modelos y ciclos de producción cortos son requisitos a los que la construcción de carrocerías debe hacer frente. Los diferentes modelos requieren herramientas diferentes. El tambor giratorio KS es un componente importante que, gracias a su mecanismo de giro, proporciona una elevada flexibilidad de tipo

Así funciona el tambor giratorio KS

El tambor garantiza un cambio de herramienta sin problemas en la producción de vehículos. Los diferentes robots que se posicionan alrededor del tambor pueden depositar componentes, procesarlos y volver a cogerlos.

Otra alternativa es que el operario deposite los componentes. El robot que se encuentra al lado contrario del tambor se encarga del siguiente paso de fabricación.

El tambor giratorio KS está disponible en diferentes modelos: puede elegir entre modelos de siete longitudes, nueve alturas, tres cuerpos de tambor, dos accionamientos y dos medios. Así, gracias a su principio modular podrá dar forma al sistema de tambor que necesita.

Ventajas del tambor giratorio KS

  • Modular: combine los componentes individuales para crear el sistema que mejor se adapte a sus necesidades.
  • Mantenimiento mínimo: los componentes de eficacia probada reducen el riesgo de averías.
  • Aplicación versátil: el principio de diseño modular le ofrece la máxima flexibilidad.