Seleccione tu localización:

País

Máquinas de soldadura por fricción rotativa Thompson

KUKA ofrece una línea de máquinas de soldadura por fricción rotativa Thompson compactas y modulares con fuerzas de recalcado de hasta 400 t para la soldadura por fricción flexible de combinaciones de materiales y componentes de lo más diversos. 


Las máquinas de soldadura por fricción rotativa de Thompson sientan nuevas bases para la precisión, dinámica, control de proceso y productividad. 

Máquinas con cabezal del husillo simple o doble en plataformas de entre 15 y 400 t: Thompson ofrece máquinas con configuración específica o estándar y muchas otras opciones adicionales, como, por ejemplo, sistemas para la eliminación de rebabas interiores y exteriores o medición y marcaje de componentes.

Los usuarios de las máquinas Thompson se benefician de repetibilidad, trazabilidad, precisión y flexibilidad.

Máquinas de soldadura por fricción rotativa Thompson para todas las aplicaciones de soldadura por fricción habituales

Como marca enfocada en el cliente, Thompson ofrece máquinas de soldadura por fricción rotativa también para componentes muy complejos y combinaciones de materiales exigentes. Se pueden solicitar tamaños y construcciones específicos como máquinas con husillo doble o con estructura vertical.

Las máquinas de soldadura por fricción rotativa de Thompson pueden configurarse como modelos con un cabezal o con cabezal doble y están disponibles con equipamientos adicionales, como eliminación de rebabas externas e internas, sistema rápido de cambio de herramientas, sistemas de medición y el control de procesos de soldadura intuitivo de Thompson.


Ventajas de las máquinas de soldadura por fricción rotativa Thompson


Plato de dos y tres garras

Mandril con centrado automático y carga fácil.

Sistemas de parada ajustables y flexibles

Soluciones programables manual o automáticamente y fáciles de manejar.

Soluciones excepcionales para la eliminación de rebabas

Eliminación de rebabas externas flexible de dos ejes y servocontrolada, giro opcional con dos herramientas, equipo de cizallamiento y sistemas para la eliminación de rebabas interiores.

Sistema hidráulico completo

Especialmente desarrolladas para ofrecer un área de soldadura óptima y una flexibilidad y un control totales durante todo el proceso.

Servicio global y piezas de repuesto

Opciones de apoyo remoto incluidas para una rentabilidad de la inversión óptima.

Barras de tracción ocultas

Estructura abierta para carga y descarga sencillas.

Herramientas excepcionales

Sistema rápido de cambio de herramientas y soluciones sencillas y específicas para las aplicaciones.

Sistema de lubricación automático

Sistema de lubricación con aceite sin necesidad de mantenimiento para carriles de rodillos, abrazaderas deslizantes y husillos.

Software de configuración intuitivo

Software de control fácil de manejar para un control completo de todo el ciclo de soldadura; medición de la concentricidad opcional con registro detallado.

Amplia gama de máquinas rotativas

Máquinas diseñadas para soldar por fricción una amplia gama de piezas, desde componentes de pequeño diámetro, como válvulas de motor y conectores eléctricos, hasta grandes tubos y varillas de perforación API.

Diversas configuraciones de máquina

 
Tonelaje  N.º prefijo Configuración Estándar Special
15 t Thompson 1 Cabezal del husillo doble  
50 t Thompson 2    
60 t Thompson 3 Cabezal del husillo doble
100 t Thompson 4
125 t Thompson 5
150 t Thompson 6
250 t Thompson 7
300 t Thompson 8
400 t Thompson 9

 

Descubra más sobre las diferentes máquinas Thompson: Folleto (PDF)

Sub-contract friction welding

Welding of a wide range of parts in a variety of dissimilarmaterials, process development advice, pre and post weld treatment, comprehensive process and welding reports.