Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Qu'est-ce qu'un cobot ? Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les robots collaboratifs

Facile à manipuler, simple à programmer et rapide à mettre en service, les robots collaboratifs sont LA tendance actuelle. Aussi bien adapté aux productions dans les industries que pour les PME, les cobots fonctionnent au plus près des opérateurs pour les soulager. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur ces assistants.


Qu’est-ce qu’un Cobot ?

Selon le Larousse, un cobot est un robot travaillant en collaboration directe avec un humain dans un espace partagé, en vue d'augmenter sa productivité et de réduire sa pénibilité. Les applications collaboratives sont en opposition avec les applications robotiques industrielles traditionnelle dans lesquelles les robots sont souvent isolés du contact humain. Fonctionnant sur la base d'un robot classique, le cobot peut prendre en charge les tâches monotones, fastidieuses et répétitives pour soulager les opérateurs. 

Pour réaliser cette collaboration en toute sécurité, les robots collaboratifs sont équipé de capteurs qui permettent la sensitivité du robot et de s'arrêter en cas de contact, même léger. Ils sont également connu pour leur maniabilité qui facilite le placement du robot grâce au guidage manuel. 

Profitez des avantages de la collaboration avec les cobots KUKA

  • Flexibilité & facilité d'utilisation :

    • Programmation simple selon le principe glisser-déposer
    • Déplacement facile du robot par guidage manuel
    • Mise en service rapide en quelques minutes
    • Rééquipement & programmation flexibles pour de nouvelles commandes
    • Reprogrammation facile en cas de changement fréquent de pièces à usiner
  • ROI rapidement calculable :

    • La fabrication automatisée est rentable à partir d'un petit nombre de pièces
    • Une grande disponibilité technique garantit une utilisation maximale
    • Faibles coûts d'exploitation (TCO) sur la durée de vie du produit
    • Brefs délais de livraison
    • Livraison gratuite
  • Collaboration optimale :

    • Les robots collaboratifs peuvent travailler à proximité des opérateurs grâce à leur capteurs sensitifs 
    • Aucune barrière de protection n'est nécessaire
    • Cela implique que l'application et le préhenseur soit également collaboratif pour ne représenter aucun danger 
    Découvrez les autres niveaux de collaboration possibles
  • Rentabilité de l'espace :

    • Faible empreinte au sol du cobot, il s'intègre parfaitement dans les petits espaces sans repenser l'atelier 
    • Absence de barrière de protection donc partage de l'espace avec les opérateurs 

Article électronique : Les Cobots, une solution d’automatisation simple et économique

Quelle est l’importance des robots collaboratifs pour l’économie ? Pour qui sont-ils intéressants ? Nous répondons à toutes les questions concernant les Cobots dans notre article électronique. Nous souhaitons vous fournir des informations et de l’inspiration et vous encourager à examiner les possibilités offertes par les Cobots par rapport à vos besoins spécifiques.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

De quoi un cobot est-il capable ?

Cas d'application stationnaires :

  • Montage (vissage, collage précis, insertion de pièces, mise en place de bouchons en caoutchouc, usinage de pièces souples)
  • Chargement des machines (machines CNC, moulage par injection, machines-outils)
  • Manipulation de matériel & palettisation (palettisation et dépalettisation, tâches de Pick-and-Place, emballage)
  • Contrôle de qualité (par exemple, test de fonctionnement et d'exhaustivité)

Solutions mobiles pour la logistique et l'intralogistique :

  • Préparation des commandes (transport des marchandises jusqu'au lieu de mise à disposition, rangement des conteneurs vides)
  • Transport de matériel
  • Applications de palettisation (chargement et déchargement de palettes et de convoyeurs, transport de produits vers la station de palettisation)
  • Transport de pièces (transport de pièces vers différentes stations, transport du robot vers différentes stations d'application)

Automatica 2023

Le LBR iisy au salon automatica 2023 : une famille de Cobots qui s'utilisent aussi facilement qu'un smartphone. Sécurité élevée, manipulation extrêmement simple.

Robot KUKA pour salle blanche pour une meilleure productivité dans la production de semi-conducteurs

Pour la manipulation d’éléments de microélectronique très sensibles et l'utilisation en salle blanche, ces systèmes de Cobots pour salle blanche fonctionnent avec une faible émission de particules et de gaz.

Le nouveau Cobot LBR iisy aide les finisseurs de plastique avec l'inspection de qualité

Dans la fabrication de FMO, l'application Cobot se charge des activités de contrôle : elle vérifie la qualité et l'exhaustivité des codes Data Matrix.

Le cobot applique des mastics sur la carrosserie

La construction automobile bénéficie de la fiabilité de la robotique : le bras du robot collaboratif applique le produit d'étanchéité toujours exactement à la même position et avec la quantité prédéfinie.

Collaboration homme-robot - Assemblage sensible d'engrenages coniques en production

Homme et robot travaillent main dans la main : des fonctions sensitives permettent d'assembler des roues coniques et de travailler ensemble en toute sécurité.

Un MAIROFlex iisy pour tout : Application de cobot pour le chargement de machines

L'objectif de KUKA et de MAIROTEC en tant que fabricants de Cobots : automatiser les petites et moyennes entreprises. Ensemble, ils créent des applications robotisées dont le point fort est la simplicité de programmation.

Robotique médicale : La restauration capillaire robotique peut améliorer la vie de millions de personnes

Mille greffes en quelques secondes : ce système de robot collaboratif apporte son aide lors d'opérations, par exemple pour des greffes de cheveux à visée esthétique.

ROBERT® - Votre chemin vers un rétablissement plus rapide

Le personnel hospitalier de physiothérapie et de soins bénéficie des solutions Cobot : le bras de robot sensitif se charge de l'exécution manuelle des exercices de mouvement ainsi que du levage de charges lourdes.

Déballez allumez commencez : Zollner AG et le LBR iisy

Des robots légers collaboratifs manipulent des composants électroniques sensibles chez Zollner AG. L'entreprise apprécie la flexibilité, la programmation conviviale et la facilité d'utilisation.

Comment trouver le cobot qui me convient ?

Certains facteurs clés entrent en ligne de compte lors de la décision d'achat notamment les exigences auxquelles les applications sont soumises : 

  • la charge,
  • la portée,
  • la vitesse
  • la précision,
  • le degré d'intégration et l'adaptabilité.

 

Avec le Guide Robot KUKA, vous obtenez des résultats avec les robots et cobots correspondants parfaitement à vos exigences individuelles en répondant à seulement 3 questions.

Achat de cobots KUKA en ligne

Commandez dès maintenant votre robot pour travailler en collaboration et optimiser vos tâches, via le portail client numérique my.KUKA. Profitez du savoir-faire traditionnel et de la maitrise de l'innovation pour faciliter votre quotidien.