Escolha a sua localização:

Localização

Cobots: O seu ingresso na automação com robôs colaborativos

Já em 2014, a KUKA desenvolveu o primeiro robô colaborativo do mundo e estabelece novos padrões com inovações atuais. A excelente relação custo-benefício e a fácil colocação em funcionamento dos cobots KUKA permitem um ingresso rápido na automação bem-sucedida, até mesmo para empresas de pequeno e médio porte.


Comprar cobots KUKA online

Aqui você compra robôs colaborativos duráveis e resistentes a uma excelente relação de custo-benefício. Beneficie-se do know-how de muitos anos, do mais recente padrão tecnológico e um serviço de atendimento ao cliente abrangente e confiável. Encomende agora o robô colaborativo certo para a sua função através do portal de cliente digital my.KUKA. Em caso de solicitações de manutenção e de serviço, também teremos prazer em ajudá-lo através do portal.

O que é um cobot?

Por definição, um cobot é um robô colaborativo ou colaborador, que trabalha em contato direto com pessoas. Alternativamente são utilizadas as designações corobots, robótica colaborativa ou cobotic.

Cobot versus robô: Qual é a diferença em relação a um robô industrial?

Ao contrário de robôs industriais clássicos, o robô colaborativo pode trabalhar com pessoas na mesma área de trabalho, sem cerca de proteção. Sensores garantem que o robô nunca machuque seus colegas. Robôs industriais convencionais, por outro lado, necessitam de um dispositivo de proteção separador para a segurança dos colaboradores, o que impede um trabalho conjunto.

O que um cobot pode fazer?

Exemplos de aplicação para soluções automatizadas na indústria e na medicina

Automatica 2023

O LBR iisy na 'automatica 2023': uma família de cobots que pode ser operada com a mesma facilidade de um smartphone. Alta segurança, manuseio extremamente simples.

Robô de sala limpa KUKA para melhor produtividade na produção de semicondutores

Para o manuseio de microeletrônica altamente sensível e o uso na sala limpa, estes sistemas de cobot de sala limpa trabalham com baixo teor de partículas e emissões.

Novos Cobot LBR iisy suporta finalizadores de plásticos com inspeção de qualidade

Na fabricação da FMO a aplicação de cobot assume atividades de controle: ela verifica Data Matrix Codes quanto à sua qualidade e integridade.

Cobot aplica selantes na carroceria do carro

A fabricação automotiva se beneficia da confiabilidade da robótica: o braço do robô colaborativo aplica vedantes sempre exatamente na mesma posição e na quantidade predefinida.

Colaboração homem-robô -união sensível de engrenagens chanfradas na produção

O homem e a máquina trabalham lado a lado na montagem: funções sensitivas permitem a junção de rodas cônicas e a cooperação segura.

Um magoflex iisy para tudo: aplicação de cobot para carregamento de máquina

O objetivo dos fabricantes de cobots KUKA e MAIROTEC: automatizar empresas de pequeno e médio porte. Juntos eles criam aplicações de robô, cujo ponto forte é a programação simples.

Robótica médica: a restauração robótica do cabelo pode melhorar milhões de vidas

Mil transplantes em segundos: este sistema de robô colaborativo auxilia em cirurgias, por exemplo, em transplantes capilares cosméticos.

Robert® - seu caminho para uma recuperação mais rápida

O pessoal clínico na fisioterapia e enfermagem se beneficia de soluções de cobot: o braço do robô sensitivo assume a execução manual de exercícios de movimentos, bem como o levantamento de pesos.

Desembale ligue comece: Zollner AG e o LBR IISY

Robôs de construção leve colaborativos atuam na Zollner AG em componentes eletrônicos sensíveis. A empresa aprecia a flexibilidade, a programação amigável ao usuário e a operação simples.

Quais são as vantagens dos robôs colaborativos?

Eles trabalham de forma segura e interativa. Os sistemas de robô podem ser movidos facilmente de uma estação para outra. Eles assumem passos de trabalho que são tediosos, monótonos ou perigosos para o pessoal, p.ex., tarefas fatigantes acima da cabeça e trabalhos meticulosamente detalhados. Assim, as máquinas otimizam os processos e aumentam a produtividade para a sua fabricação. Em muitos usuários já mostra que os sistemas de cobot da KUKA podem ser colocados em funcionamento de forma muito simples e amortizados rapidamente. Robôs colaborativos também são perfeitos para artesãos e empresas de médio porte.

Aproveite as vantagens da cooperação com cobots KUKA

  • Flexibilidade & aplicação simples:

    • Programação simples segundo o princípio "arrastar e soltar"
    • Movimento simples do robô através da condução manual
    • Rápida colocação em funcionamento em poucos minutos
    • Reconfiguração e programação flexíveis para novos pedidos de trabalho
    • Reprogramação simples em caso de frequente troca de peças
  • Ótimo efeito de custo-benefício:

    • A fabricação automatizada vale a pena a partir de pequenas quantidades
    • Alta disponibilidade técnica garante máxima utilização
    • Baixos custos operacionais (TCO) ao longo do tempo
    • Curtos prazos de fornecimento
    • Entrega gratuita
  • Abrangente suporte KUKA:

    • Serviço de atendimento ao cliente 24/7/365
    • Rede global de parceiros de sistema certificados – também perto de você
    • Simulação, estruturas de teste e estudos de viabilidade
    • Serviços de programação
    • Treinamento dos colaboradores no local ou digitalmente para a aplicação independente
  • Autoajuda acessível:

    • Processo online simples para configuração, compra & setup da aplicação
    • Autoajuda durante toda a Customer Journey: do planejamento até a colocação em funcionamento
    • Comunidade aberta de usuários e desenvolvedores

Como encontro o cobot apropriado?

Na decisão de compra são importantes alguns fatores, p.ex., requisitos de aplicação como carga útil, raio de alcance, velocidade e precisão, bem como o grau de integração e a escalabilidade. Com o KUKA Robot Guide você obtém resultados personalizados para os seus requisitos individuais. Além disso, a simulação 3D, como ajuda de planejamento, apoia a rápida implementação de uma aplicação de cobot.

Simulação 3D

Planejar agora de forma personalizada a interação homem e robô!

Como integro o cobot na produção?

O sistema operacional iiQKA.OS está configurado para uma colocação em funcionamento rápida e intuitiva. Além disso, o KUKA Techcenter está à sua disposição para integrar a nova máquina com sucesso na fabricação. Com a ajuda de estudos de viabilidade e simulações nossos especialistas, junto com parceiros de sistema certificados, testam os componentes corretos e sua composição para as suas aplicações. Adicionalmente verificamos possíveis complementos de software. Além disso, os usuários também podem compartilhar sugestões e obter suporte através do User Forum.

Encontrar parceiros de sistema perto de você

Aprender a operar cobots

Iniciar agora os E-Learnings gratuitos

Testar cobot ao vivo

Você está pensando em comprar um robô colaborativo e deseja ter uma visão prévia dos sistemas KUKA no local? Experimente a cooperação perfeita entre o homem e a robótica no KUKA TechCenter.

Onde são usados cobots?

Existem inúmeras áreas de aplicação para cobots flexíveis na indústria. Os robôs sensitivos permitem uma colaboração homem-robô (CHR), ao reagirem de forma inteligente ao seu ambiente e serem programáveis intuitivamente. Dessa forma, eles podem assumir cada vez mais tarefas, assim como tarefas mais diversificadas – seja na interação com o homem ou no trabalho lado a lado. Robôs colaborativos da KUKA apoiam, entre outros, nas seguintes áreas:

Casos de aplicação estacionários:

  • Montagem (parafusamento, colagem precisa, colocação de peças, inserção de plugues de borracha, processamento de peças flexíveis)
  • Alimentação de máquinas (máquinas CNC, moldagem por injeção, máquinas-ferramenta)
  • Manuseio de material & paletização (paletização e despaletização, funções pick-and-place, embalagem)
  • Controle de qualidade (p.ex. teste quanto à funcionalidade e completitude)

Soluções móveis para logística e intralogística:

  • Separação de pedidos (transporte das mercadorias ao local de disponibilização, remoção dos contentores vazios)
  • Transporte de material
  • Aplicações de paletização (carga e descarga de paletes e esteiras transportadoras, transporte de produtos à estação de paletização)
  • Transporte de peças (transporte de componentes a diferentes estações, transporte do robô a diferentes estações de aplicação)

E-paper: Cobots como solução de automação simples e econômica

Qual é a importância dos robôs colaborativos para a economia? Para quem valem a pena? Esclarecemos todas as perguntas relacionadas ao tema Cobot no nosso e-paper. Queremos lhe fornecer informações e inspiração, e incentivá-lo a analisar as possibilidades de cobot para os seus requisitos específicos.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3