Une suite Engineering tout-en-un pour une fabrication numérique de niveau supérieur
La plate-forme logicielle centrale iiQWorks couvre l’ensemble du processus d’automatisation et permet un échange de données continu entre toutes les étapes de planification et de production. L’utilisation de robots est plus simple et plus rapide que jamais grâce au jumeau numérique. La programmation hors ligne et la mise en service virtuelle offrent des solutions d’automatisation innovantes dans le contexte de l’Industrie 4.0.
28 avril 2025
La suite Engineering iiQWorks évite les barrières entre les différentes étapes de la production et rend l’utilisation de robots plus simple que jamais, aussi bien pour les programmeurs, les responsables de la mise en service, les ingénieurs commerciaux ou les chefs de projet. En interaction avec le nouveau système d’exploitation KUKA iiQKA.OS2, iiQWorks permet par exemple de créer un jumeau numérique complet du système de robot KUKA concerné. Cela permet par exemple de réaliser des études de faisabilité, d’agrandir des installations existantes et de planifier précisément de nouvelles installations pour des projets Brownfield ou Greenfield.
Programmation hors ligne avec le jumeau numérique : efficace et flexible
L’élément central de la suite Engineering est iiQWorks.Sim : le logiciel de simulation permet de programmer des robots KUKA hors ligne, c’est-à-dire sans accès à un robot réel. Un jumeau numérique permet une simulation proche de la réalité de la future application. Cela simplifie considérablement la planification, la conception et l’optimisation de la cellule robotisée. En même temps, les utilisateurs gardent le contrôle total du processus à toutes les étapes.
L’Engineering Suite iiQWorks présente divers avantages. Ainsi, elle garantit tout d’abord des processus de planification rapides et sûrs, dans la mesure où toutes les étapes importantes du parcours numérique du client sont représentées de manière centralisée dans iiQWorks : de l’information initiale à l’entretien de sa propre solution d’automatisation, en passant par la configuration. Grâce au jumeau numérique, il est en outre possible de vérifier à l’avance les programmes de robot et la disposition des cellules en termes d’aptitude à la pratique, de durées de cycle et de stabilité du processus. De cette manière, iiQWorks aide à mettre les produits sur le marché beaucoup plus rapidement et à prendre une longueur d’avance sur les concurrents.
Architecture logicielle flexible pour une mise à l’échelle sur mesure
Mais surtout, iiQWorks sait convaincre par son architecture logicielle flexible : Le logiciel de simulation iiQWorks.Sim offre un principe de construction modulaire qui peut être adapté avec précision aux exigences individuelles, de la variante Basic gratuite aux compléments avancés de la version Advanced. Les utilisateurs ne paient que pour les fonctions dont ils ont réellement besoin. En fonction des besoins actuels et futurs, il est possible d’ajouter facilement de nouveaux modules sans devoir modifier fondamentalement l'installation existante.
Avec iiQWorks, la numérisation est mise en œuvre de manière pratique dans la production, de la configuration initiale à la mise en service virtuelle et au-delà, en passant par la phase de planification. KUKA offre ainsi dès à présent une solution attrayante aux entreprises de tous types pour rendre leurs processus de production plus efficaces et pérennes.