All-in-one Engineering Suite para a produção digital no próximo nível
A plataforma de software central iiQWorks cobre todo o processo de automação e permite uma troca contínua de dados entre todos os passos de planejamento e produção. A utilização de robôs através do gêmeo digital é mais simples e rápida do que nunca. A programação offline e a colocação em funcionamento virtual oferecem soluções de automação inovadoras no contexto da Industrie 4.0.
28 de abril de 2025
A Engineering Suite iiQWorks rompe os silos entre diferentes passos de produção e torna o uso de robôs mais simples do que nunca – para programadores, colocadores em funcionamento, engenheiros de vendas ou gestores de projeto da mesma forma. Em interação com o novo sistema operacional KUKA iiQKA.OS2, o iiQWorks permite criar, por exemplo, um gêmeo digital completo do respectivo sistema de robô KUKA. Dessa forma é possível, por exemplo, realizar estudos de viabilidade, expandir instalações existentes e planejar novas instalações com precisão – para projetos de Brownfield e Greenfield.
Programação offline com o gêmeo digital: eficiente e flexível
O elemento central da Engineering Suite é o iiQWorks.Sim: com o software de simulação os robôs KUKA podem ser programados offline – ou seja, sem acesso a um robô real. Um gêmeo digital permite uma simulação próxima à realidade da aplicação futura. Isso simplifica consideravelmente o planejamento, concepção e otimização da célula de robô. Ao mesmo tempo, os usuários mantêm o controle total sobre o processo em todas as fases.
A Engineering Suite iiQWorks traz diversas vantagens consigo. Assim, ela garante inicialmente processos de planejamento rápidos e seguros, retratando todos os passos importantes da Customer Journey digital de forma centralizada no iiQWorks: da primeira informação, passando pela configuração, até a manutenção da própria solução de automação. Além disso, graças ao gêmeo digital, programas de robô e layouts de célula podem ser verificados com antecedência quanto à viabilidade prática, tempos de ciclo e estabilidade de processo. Dessa forma, o iiQWorks ajuda a colocar produtos significativamente mais rápido no mercado e, assim, estar um passo decisivo à frente dos concorrentes.
Arquitetura de software flexível para escalonamento preciso
Mas, acima de tudo, o iiQWorks convence através de uma arquitetura de software flexível: o software de simulação iiQWorks.Sim oferece um princípio modular que pode ser escalonado de acordo com as necessidades individuais, desde a variante básica gratuita até Add-ons avançados na versão Advanced. Aqui os usuários pagam somente pelas funções que eles realmente precisam. Dependendo de requisitos atuais e futuros, novos módulos podem ser adicionados facilmente, sem que seja necessário alterar radicalmente o set-up existente.
Com iiQWorks a digitalização na fabricação é implementada de forma prática – da primeira configuração, passando pela fase de planejamento, até a colocação em funcionamento virtual e além. Com isso, a KUKA oferece a partir de agora uma solução atraente para empresas de todos os tipos, de estruturar os seus processos de produção de forma mais eficiente e sustentável.