Choisissez votre emplacement:

Pays

Positionneur à un axe avec butée KP1-HC

Le positionneur à un axe KP1-HC avec axe de rotation horizontal est composé d'un entraînement et d'une butée à arbre creux. Il est disponible avec des charges de 500, 750, 1 000, 1 500, 2 000 et 4 000 kilogrammes. Des rayons d'outils de 800 à 1 470 millimètres offrent la plus grande flexibilité possible au niveau de la conception de l'installation.


Avantages du positionneur à un axe KP1-HC :

  • Une large gamme de produits :
    Profitez d’une flexibilité maximum lors de la conception de votre installation grâce au grand nombre de rayons d’outils, de hauteurs de chargement et de capacités de charge disponibles.
  • Arbre creux intégré :
    L’arbre creux intégré dans la butée permet de bénéficier d’une alimentation en fluides de très faible encombrement et particulièrement bien conçue.
  • À rotation sans fin :
    Grâce à sa construction à rotation sans fin, le KP1-HC est placé de façon optimale et utilisable sans restriction dans chaque position d’axe.
  • Faible encombrement :
    Le design compact du positionneur à 1 axe KP1-HC peut être intégré partout facilement. Vous disposez de plus de liberté de conception lors de la planification.
  • Orientation flexible :
    La compensation de longueur de 5 mm intégrée dans la butée permet d’équilibrer les tolérances de porte-outils. 
  • Plateaux isolés électriquement :
    Les plateaux sont isolés électriquement en standard. Ceci facilite l’intégration et augmente la durée de vie du positionneur, en particulier pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse.
  • Puissance de soudage élevée :
    Soudez avec jusqu’à 1 000 A pour une durée d’allumage de 100%. 

Données et variantes du positionneur KP1-HC :


KP1-HC500-2 KP1-HC750-2 KP1-HC1000-2 KP1-HC1500-2 KP1-HC2000 KP1-HC4000
Charge nominale 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 2.000 kg 4.000 kg
Rayon d'outil

800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
970 mm
1.220 mm
1.470 mm

970 mm
1.220 mm      
1.470 mm

Hauteur d'insertion 840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
Répétabilité de position 0,009°
0,009°
0,009°
0,009°
<±0,08 mm
<±0,08 mm
Plage de rotation avec alimentation en énergie +/-190° +/-190° +/-190° +/-190° +/-185° +/-185° 
Plage de rotation sans alimentation en énergie sans fin sans fin sans fin sans fin sans fin sans fin
Durée de rotation (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s
Option : Courant de soudage nominal
(100 % DA), à rotation sans fin
500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

Option : Courant de soudage nominal
(60 % DA), à rotation sans fin
590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A