Válassza ki a helyét:

Ország

A KUKA-val lehetséges: automatizálás kis- és középvállalkozások számára

A robotika használata a kis- és középvállalkozások számára is megfontolandó – köszönhetően a könnyű használatnak, a rugalmas alkalmazási lehetőségeknek és a KUKA 24/7 szerviznek.


Milyen érvek szólnak a robotok KKV-kban történő alkalmazása mellett?

Az automatizálás nem csak a nagyvállalatoknak való. Még a kis- és középvállalkozások (KKV-k) is termelékenyebbé és sikeresebbé válhatnak a robotika segítségével. Segítenek előrelépni a szakképzett munkavállalók hiánya ellenére és lehetővé teszik, hogy vonzóbb munkaadóvá váljon. Ez azért van, mert robotok mentesítik a csapatot a fizikailag nehéz, monoton és időigényes feladatok alól. Egyetlen robottal kezdve növelheti a termelékenységét, bővítheti üzleti tevékenységét és rugalmasan reagálhat az ügyfelek kéréseire még kis tételméretek esetén is.

Sikertörténetek: A különböző iparágból érkező KKV-k már nyereségesen alkalmazzák az automatizálást

Gépek rugalmas be- és kirakodása – személyzet nélkül, éjjeli és hétvégén műszakban

A KUKA automatizálási megoldásaival a ZIMM GmbH rugalmasan gyárt 30 különböző munkadarabtípust a félkész gyártmányoktól a kész alkatrészekig. Egy moduláris gyártócellában egy rakodó robot adagolja a nyers fém alkatrészeket egy marógépbe. Az orsós emelőeszközöket gyártó vállalatnál a robot mentesíti az alkalmazottakat a nehéz fizikai munka alól és lehetővé teszi, hogy fontosabb feladatokkal foglalkozzanak. Ezenkívül a ZIMM GmbH jelenleg felügyelet nélküli műszakokat alkalmaz éjjel és a hétvégén, ami növeli a versenyképességet. Egy további lépésben egy kezelőrobot végzi az alkatrészek sorjázását és tisztítását.

A ZIMM GmbH-nál alkalmazott flexibilis robotcelláról itt tudhat meg többet.

A „digitalizáció” témája elérte a kis- és középvállalkozásokat. Egy ipari robot gyorsan és hatékonyan végzi egy marógépet betöltését.

Helytakarékos mozgatás és összetett feldolgozás – rugalmasan és a lehető legrövidebb idő alatt

A Gindele GmbH rendkívül rugalmas robotcellájában egy kisméretű robot veszi át a fröccsöntőgép kezelését és a további összetett feldolgozást. Az alkalmazás célja a többlépcsős megmunkálási folyamat optimalizálása fenntartható műanyag evőeszközök gyártásához. A hattengelyes robot rendkívül rugalmasan támogatja a csapatot, és még az összetett munkadarabokat is biztonságosan tudja megfogni. Ezen kívül lehetővé teszi a cellák áramvonalas kialakítását, így a fröccsöntőgép közvetlen közelében is elhelyezhető. Konklúzió: a cél teljesítve.

Olvassa el itt, hogyan sikerült a középvállalkozásnak egyszerűen belépnie az automatizálás világába.

Érdemes beruházni az automatizálásba és a digitalizációba – különösen a szakképzett munkaerőhiánnyal küzdő KKV-k esetén. Az ipari robotoknak köszönhetően az összetett folyamatok teljesen automatikusan zajlanak.

Mosógépajtók automatizált összeszerelése folyamatos áramlású gyártás keretében – a ciklusidők lerövidülnek, a végfelhasználó elégedett

Egy csavarrögzítő robotnak és a KUKA megfelelő szoftverének köszönhetően a lengyel Qbig integrátor képes volt automatizálni a mosógépajtók összeszerelését. A csuklós robot pontos helyzetmeghatározás alapján rögzíti az üveg- és műanyag elemeket, miközben azok a szállítószalag-rendszeren haladnak. A végfelhasználó, egy háztartásikészülék-gyártó le van nyűgözve a rendszer rövid ciklusidejét és magas termelékenységét látva. Ezenkívül az automatizálás megkönnyíti a helyszínen dolgozó szerelési technikusok munkáját.

A fenti automatizálási megoldással kapcsolatos részletes információk itt találhatók.

A csuklós robottal végzett automatizált összeszerelés időt takarít meg a közepvállalatoknál, és csökkenti az alkalmazottakra nehezedő terheket.

Pontos és gyors hegesztés – megbízható és folyamatosan kiváló minőségben

A KUKA automatizálási megoldásaival a STELA Laxhuber GmbH már tízszer gyorsabban hegeszt – maximális minőségben. Ez azt jelenti a vállalat számára, hogy egy teljes nap helyett csak 50 percet vesz igénybe a ventilátor hegesztése. A gyártási környezethez tökéletesen hozzáigazított cellában a hegesztőrobot tartósan nagy pontossággal végzi a folyamatot. A szakképzett munkaerő hiánya ellenére a vállalat képes nagyszámú megrendelést feldolgozni és érzi a támogatást.

Ismerje meg itt, hogy a hegesztőrobot miként végzi el az összes munkát.

Fokozza a versenyképességet a digitális átalakulással: a hegesztőrobot tökéletes hegesztési varratokat hoz létre a lehető legrövidebb idő alatt.

Automatikus minőség-ellenőrzés – a minimális hibaaránynak köszönhetően nagyobb a hatékonyság

Az LBR iisy kobot az FMO Surface GmbH-nál a minőségellenőrzésben nyújt támogatást. A biztonság itt fontos téma. A műanyag felületek megmunkálására specializálódott cég az együttműködő robot és a kamerák támogatásával végzi a gyártást. Így végzik el gyorsan és megbízhatóan a buszcsatlakozók DataMatrix-kódjainak minőségellenőrzését. A kobot és az alkalmazottak közötti kommunikáció biztonsági kerítések nélkül is tökéletesen biztonságos, és sok időt takarít meg a vállalatnak. A kobot még a programozás területén kezdők számára könnyen kezelhető; perceken belül készen áll az indításra, és lehetővé teszi az egyszerű átváltást más feladatokra.

Itt megmutatjuk, miért a kobot volt a megfelelő választás az FMO számára.

Alacsony költségű automatizálás: A kobot a tökéletes belépés az Ipar 4.0 világába. A gyártás digitalizálása új növekedési távlatokat kínál a KKV-k számára.

Automatizált csiszolás és fényezés – gyorsan és biztonságosan a tökéletes felületkezeléshez

Több ipari robot csiszolja és fényezi az Atlantic Chef konyhai kések pengéit a tajvani Liow-Shye válallatnál. Ennek során egy robotkar fogja meg az acélpengét és odatartja a csiszológéphez. Egy másik robot az őrléshez van rendelve. A robotrendszer és a szoftver lehetővé teszi mindenféle típusú kés megmunkálását, miközben fenntartja a termékek folyamatos minőségét. Ennek eredményeként a 160 alkalmazottat foglalkoztató vállalatnak sikerült jelentősen csökkentenie a hibaarányt és az anyagfelhasználást. Az ipari robotok kevés helyet igényelnek, lehetővé teszik a valós idejű karbantartást és a nagyfokú ismételhetőséget.

Olvassa el, hogyan csiszolják tökéletesre az Atlantic Chief késeket.

A csiszoló és fényező robotok kiváló minőséget és nagy pontosságot biztosítanak. Az automatizálás megvalósításának köszönhetően a vállalat technológiai vezető szerepet tölt be az iparágban.

Gyors és precíz raklapozás – a fizikailag megterhelő feladatok megkönnyítéséhez

A Fiedler magán sörfőzdében egy raklapozó robot tölti be a raklapon beérkező üres rekeszeket a szállítószalagra. Az öttengelyes robot közvetlenül a görgős szállítószalagról helyezi a raklapra a töltőüzemből érkező italrekeszeket. Megfogójával egyszerre akár négy sörösrekeszt is fel tud emelni, jelentősen csökkentve ezzel az alkalmazottak terhelését. A korlátozott helykapacitás sem jelent problémát. A raklapozó robotnak köszönhetően az alkalmazottak nagyobb kihívást jelentő, fizikailag kevésbé megterhelő feladatokat tudnak végezni. Ez hosszú távon hozzájárul a prémium sörök kiváló minőségének megőrzéséhez.

Itt megtudhatja, hogyan döntött a kisvállalkozás a raklapozó robot beszerzése mellett.

A sörfőzdénél nem csak az ipari robotok fizikai integrációja volt a feladat. A robotrendszer digitálisan is integrálva van a futó folyamatokba.

Teljesen automatizált gépkezelés – a nagy hatékonyság és az alacsony költségek eléréséhez

Nagyobb tételméretek és elképesztő hatékonyság kombinálva a korlátozott gyártási terület optimális kihasználásával: A Hermann Hauff GmbH & Co. KG teljes körűen automatizálta a mosogatógépek felső kosárgőrgőinek gyártását – az öntéstől egészen az összeszerelésig. A rendszer része egy rakodó robot, amely maximális ismétlési pontossággal és állandó precizitással tölti be és szedi le a fröccsöntőgépet. A középvállalkozás saját becslése szerint négy-öt fröccsöntőgépet meg tud takarítani a robot segítségével. Ezenkívül a Hauff egy raklapozó robotot is használ, amely könnyedén hajtja végre a fizikailag megerőltető feladatokat.

A fenti automatizálási megoldással kapcsolatos részletes információk itt találhatók.

A rakodó robot integrálása sok időt takarít meg a vállalatnak. A rendszerpartner programozási támogatást nyújt egy intelligens tervezőszoftver formájában.

Szeretné automatizálni a folyamatait?

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel, ha személyre szabott regionális és iparág-specifikus tanácsadást igényel – a tervezéstől a megvalósításig és azon túl.

Együtt dolgozunk egy kulcsrakész robotikai megoldás megvalósításán

Nem kell megtanulnia programozni, vagy nem kell robotikai szakértőnek lennie a termelés automatizálásához.
A KUKA megkönnyíti az első lépések megtételét a gyakorlatban tesztelt szakértelemmel és a megfelelő technológiacsomagokkal. A KUKA számos alkalmazási csomaggal, valamint szoftverek és szolgáltatások széles választékával egyszerű és költséghatékony megoldást kínál a KKV számára. A KUKA-rendszerpartnerek globális hálózata – az integrátorokkal, a szoftverpartnerekkel és a robotszakértőkkel együtt – közvetlenül a helyszínen segít Önnek. A rendszerpartner ismeri az Ön iparágát, támogatja Önt a testre szabott automatizálásban, és segítséget nyújt az üzembe helyezéshez és azon túl is.

Milyen előnyei vannak a KUKA-val végzett automatizálásnak a kis- és középvállalkozások számára?

  • Rugalmasság és egyszerű használat

    • Programozás drag-and-drop funkcióval
    • Egyszerű kézi robotvezetés
    • Gyors üzembe helyezés
    • A robot rugalmas átalakítása és programozása új feladatokhoz
  • Optimális költség-haszon arány

    • Az automatizálás még kis tételméretek esetén is megtérül
    • A magas fokú műszaki rendelkezésre állás biztosítja a maximális kihasználtságot
    • Alacsony működési költségek (TCO) a robot élettartama alatt
    • Gyors kiszállítási idők
  • Átfogó támogatás

    • Globális ügyfélszolgálat 24/7
    • Virtuális szimuláció és megvalósíthatósági tanulmányok
    • Tanúsított rendszerpartnerek támogatása az Ön területén
    • Helyszíni vagy a saját sebességhez igazított digitális képzés a munkavállalók számára
  • Hatékony és biztonságos együttműködés

    • A készséghiány kompenzálása
    • Az alkalmazottak mentesítése a monoton és ismétlődő feladatok alól
    • Biztonsági koncepciók a robotokkal való együttműködéshez
    • Ergonómiai feltételek javítása a munkavállalók számára

E-tanulmány: Robotika kis- és középvállalkozások számára

Ha kíváncsi arra, hogy az automatizálás hogyan mozdíthatja elő a vállalkozása fejlődését, milyen költségekkel járna egy ilyen projekt, és mennyi képzésre volna szüksége az alkalmazottainak, tekintse meg összefoglalónkat. Megtérülési számításunk és 6 gyakorlati példa azt mutatja, hogy a robotokkal végzett automatizált gyártás könnyebb és olcsóbb, mint gondolná – még a KKV-k számára is:

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Tudjon meg most többet a robotika világában uralkodó trendekről és KKV-ügyfeleink sikertörténeteiről

Az e-tanulmány letöltése

Hogyan nézhet ki egy robotcella? Az ötlettől a valóságig:

Ha kíváncsi arra, hogyan nézhet ki egy robotcella, és szeretné megtudni, hogy milyen munkalépésekre, hardverre és szoftverre van szükség ahhoz, hogy az üzembe helyezés zökkenőmentesen sikerüljön, tekintse meg összefoglalónkat. Kattinson a példaként szolgáló gépadagoló cellánkra és ismerje meg az automatizálási folyamat részleteit:

  • Átfogó megoldások: a munkadarabok biztonságos megfogása

    A robotnak össze kell csiszolódnia a csapattal és a műhelyében található gépekkel. Ezért mi Ön feladatához szükséges összes komponenssel tervezünk, ilyenek például a:

    • Raklapok
    • Rögzítőberendezések
    • Szállítószalagos rendszerek
    • Bin picking csomagok
  • Személyek és gépek biztonsága: optimálisan tervezett, tesztelt és tanúsított cellák

    A robotcellának úgy kell illeszkednie, mint egy szabó által készített öltönynek: A lehető legkevesebb helyen, a lehető legnagyobb biztonsággal. KUKA az alábbiakat kínálja:

    • Szoftver- és hardvereszközöket a biztonságos cellakonfigurációhoz
    • Biztonsági koncepciót a cella tervezéséhez és felügyeletéhez
    • Olyan funkciókat, mint például a biztonságos üzemleállás, amely lehetővé teszi a közeli ember-robot együttműködést
    • A cella rendszerpartnerek által végzett tanúsítását a jelenlegi biztonsági szabványok szerint

  • Mérnöki és programozási megoldásaink

    Mérnökeink és informatikai szakembereink biztosítják, hogy a KKV-k testre szabott, költséghatékony alkatrészekkel és technológiákkal rendelkezzenek. Kínálatunkban szerepel ezen kívül:

    • Tesztelési beállítás és prototípus-gyártás a KUKA TechCenter-ben
    • Szolgáltatás valamennyi projekt tervezéséhez, megvalósításához és optimalizálásához
    • Eszközök széles választéka az egyszerű, intuitív programozáshoz és üzemeltetéshez
    • 3D szimuláció a KUKA.Sim használatával, így láthatja a rendszert működés közben és optimalizálhatja a folyamatokat az üzembe helyezés előtt
  • Megfogók és egyéb tartozékok széles választéka

    A robotok többek között tudnak hegeszteni, vágni, kötni, fényezni, forrasztani, csomagolni és raklapozni. Az Ön KUKA-rendszerpartnere megtalálja az Ön automatizáláshoz megfelelő tartozékokat, és minden ipari robotot vagy kobotot többfunkciós eszközzé alakít:

    • Megfogó
    • Hegesztőrendszerek
    • Vágószerszámok
    • Ragasztó fúvókák
  • Ipari robotok: a megfelelő minden feladathoz

    A KUKA ipari robotok széles választékát kínálja minden üzemeltetési kihívásra. Élvezze az alábbi előnyöket:

    • Max. 1300 kg terhelhetőség és max. 3900 mm hatótávolság
    • Kobotok az emberekkel való közvetlen együttműködésért
    • Tisztatér, száraztér és egyéb speciális robotok
    • Kompakt kialakítás maximális teljesítménnyel
    • Nagy teljesítmény alacsony energiafogyasztással
    • Egyszerű integráció a meglévő gyártási környezetbe
  • A robotvezérlések új generációja: kompakt, kiváló minőségű és alacsony energiafogyasztású

    Minden KR C5 vezérlő erős és kompakt. A KR C5 vezérlés további előnyei:

    • Egyszerű integráció és telepítés
    • Rugalmas telepítési pozíció
    • Magas energiahatékonyság
    • Vezérlési lehetőségek széles választéka
    • Bővítési lehetőségek
  • KUKA smartPAD: ergonomikus kézi programozó készülék érintőképernyővel

    A KUKA smartPAD univerzálisan használható, könnyen hozzáférhető kézi programozó készülék. További előnyök:

    • Egyszerű robotvezetés ergonomikus 6D-egérrel
    • Robusztus a zord ipari környezetekhez
    • Ergonomikus kialakítás a kényelmes kezeléshez
    • Egyszerű adatátvitel szervizelés esetén
  • Rendszerpartnerek az Ön közelében

    A KUKA rendszerpartnerei rendelkeznek robotikai és programozási szakértelemmel, és ismerik az Ön iparágát. A következőket kínálják Önnek:

    • A műszaki megvalósíthatóság ellenőrzése
    • Kulcsrakész rendszerek, beleértve a robotot, a megfogószerkezetet, a vezérlést és a szoftvert
    • Személyzet képzése
    • Üzembe helyezési támogatás
    • Szerviz

     

    Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, a KUKA-szerviz a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll.