Válassza ki a helyét:

Ország

A KUKA történet

A KUKA történelme Augsburgban kezdődött 1898-ban Johann Joseph Kellerrel és Jakob Knappich-hal. A vállalat azóta a német találékonyság és innováció szimbóluma. A KUKA napjainkban az intelligens automatizálási megoldások vezető szállítója.


1898 – 1920

1898: A KUKA fényt gyújtott

Johann Josef Keller és Jakob Knappich Augsburgban fényforrásokhoz való acetiléngázt gyártó üzemet alapítottak, és ezzel lehetővé tették a háztartási és közvilágítási célú világítótestek kedvező áron történő működtetését.

 

1905: Csökkenő árak, növekvő kínálat

Az elektromos fényforrások azonban mindössze néhány évvel a cégalapítás után felgyorsították az acetiléngáz árának csökkenését.

Ezért a Keller és Knappich GmbH a termelési tevékenységét kiterjesztve, az újdonságnak számító autogénhegesztéssel kezdett foglalkozni. Ettől kezdve a KUKA folyamatosan a hegesztéstechnika úttörőjének minősül.

Jakob Knappich (balra) és Johann Josef Keller a KUKA alapítói.

Keller és Knappich már a 20. század elején egyre gyakrabban használt egy távirati rövidítést: A „Keller und Knappich Augsburg” kezdőbetűiből jött létre a KUKA márka.

A KUKA logo fejlődése 1898-tól napjainkig.

1920 – 1970

1920: Portfólió- és piacbővülés

Nem sokkal később a KUKA az ipari és kisipari hegesztési és vágási műveletek területén megszerzett ismereteket más területeken is alkalmazni kezdte.

A vállalat többek között nagyméretű tartályokat és gépkocsi-felépítményeket gyártott. 

Mindössze néhány évtizeddel később Európában a KUKA lett a kommunális gépjárművek piacvezető gyártója.

KUKA kommunális gépjármű 1920-ból.

1939: A pontra érkezés innovatív megoldás

A KUKA tovább bővítette portfólióját, és 1939-ben megépítette Németország első elektromos ponthegesztő berendezését.

1949: A KUKA új termékköre

A cég kínálata a hegesztőberendezéseken és a nagyméretű tartályokon túlmenően tovább bővült.

Mindössze 64 mm magas és tíz font súlyú: A kompakt kivitelű „Princess” táskaírógéppel megszületett a finommechanika egyik csodája.

Piacra került a Selecta körkötőgép is, így a textiliparban gyorsabb, rugalmasabb gyártásra nyílt lehetőség.

Portfólióbővítés: „Selecta” körkötőgép.

1956: Automatizálással a siker útján 

Az első automatikus hegesztőberendezést a KUKA a hűtő- és mosógépgyártás igényeinek kielégítésére dobta piacra.

Ezen kívül a KUKA szállította az első sokpontos hegesztő automata gépsort a Volkswagen AG számára.


1966: Innovatív hegesztési technikák

A KUKA új hegesztési technológiát fejlesztett ki: ez a dörzshegesztés. Az ezután következő évek számos további innovációt hoztak, például rövid idejű hegesztést vagy a pozicionált dörzshegesztést.

Sokpontoshegesztő automata gépsor 1956-ból.

1970 – 2000

1971: A KUKA robotokat visz az utakra

Európa első robotműködtetésű hegesztő-gépsora a Daimler-Benz számára készült.


1972: Biztonságosabb, gyorsabb és nagyobb teherbírású

Az első Magnetarc hegesztőgéppel a KUKA állt elő. Az eljárás optimalizálása folyamatos. Mindmáig ez az egyik leggyorsabb és legbiztonságosabb eljárás, ha olyan részegységeket kell egybeépíteni, amelyeknek tartósan a legnagyobb terhelést kell elbírniuk.

Magnetarc hegesztőgép működés közben.

1973: Famulus, a robotika úttörője

A világon a legelső, hat elektromechanikus meghajtású tengellyel rendelkező ipari robottal a KUKA a robotika úttörője lett.

 

1989: A minőség kifizetődik

A KUKA Európa első számú hegesztőberendezés-gyártója.
Az 1980-as évek elején Észak-Amerikában alapított telephely is virágzik.

Jövő a mában: A FAMULUS ipari robot 1973-ból.

1996: Robotvezérlés PC-vel

Első robotgyártóként a KUKA paradigmaváltásra szánta el magát, és bevezette a PC-alapú robotvezérlést.

1998: Irány a Középbirodalom

Robotok szállítása a Changchungban működő Audi gyárba. A KUKA az első olyan világcégek egyike, amelyek Kínába exportálnak robotokat.

A rákövetkező években a KUKA több saját képviseletet és gyártóüzemet nyitott Kínában.

2000 – napjainkig

2001: Orvostechnikai robotok

KUKA robotokat alkalmaznak a világ első robotvezérelt „Cyberknife” radiosebészeti rendszerében. A rendszer lehetővé teszi a nem operálható, sebészetileg összetett tumorok kezelését.


2006: A KUKA mint teljes körű megoldás

A Jeep Wrangler karosszériák teljes körű gyártásához a KUKA a Chrysler konszern megbízásából Észak-Amerikában létrehozta a KUKA Toledo Production Operations-t.

A „Cyberknife” radiósebészeti rendszerrel hatékonyan kezelhetők a tumorok.

2007: A hattengelyes világcsúcstartó

A bűvös 1000 kg-os teherbírási határ már a múlté. A KUKA KR 1000 TITAN a világ legerősebb hattengelyes ipari robotjaként bekerült a Guinness-rekordok könyvébe.


2010: Rugalmas függőleges tartó

A KUKA KR QUANTEC a helyből történő teheremelés terén egyedülálló teherbírású, ezért ebből a robotsorozatból értékesítik a világon a legtöbbet.

A világ legerősebb hattengelyes ipari robotja: KUKA KR 1000 TITAN.

2013: Kéz a kézben Robot kollégával

Az LBR iiwa a világon az első sorozatgyártott, érzékeny – és ezáltal ember és robot közötti együttműködésre (MRK) engedélyezett – robot.

Az LBR iisy-nal folytatódik a Cobot sikertörténete. Egyaránt alkalmazható az ipari sorozatgyártásban, valamint a dinamikus, nem struktúrált munkahelyeken is.

A KUKA LBR iiwa lehetővé teszi az ember és robot közötti együttműködést.

2014: A KUKA tovább növekszik

A KUKA AG és a Swisslog Holding AG egyesült. A Swisslog révén a KUKA beléphetett a vonzó növekedést kínáló logisztikai és egészségügyipiacokra.

2018: KUKA120 – Thinking Orange

A KUKA 2018-ban évfordulót ünnepel. Johann Josef Keller és Jakob Knappich 120 évvel ezelőtt gyújtott fényt – napjainkban a KUKA az Ipar 4.0 keretében az intelligens automatizálási megoldások világelső szállítói közé tartozik.

Videó a KUKA történelméről a 120 éves jubileum alkalmából.