Scegli la tua località:

Paese

KS Navetta mobile: un fornitore efficiente

Nel reparto carrozzerie trasportare un carico di 500 chili non è un problema se si dispone del giusto supporto. La KS Navetta mobile trasporta singoli gruppi o intere carrozzerie da una stazione all’altra. Trasporta i componenti nell’arco di pochi secondi alla successiva stazione di lavoro, aumentando così la produttività del suo impianto.


La KS Navetta mobile si contraddistingue per la sua elevata velocità di processo e, inoltre, per il design compatto. La struttura semplice costituita da componenti standardizzati garantisce di poter usare la navetta con minimo ingombro nell’impianto. 

Nel mondo sono circa 150 le KS Navette mobili usate nella produzione dei più diversi gruppi automobilistici. Tra i nostri clienti figurano, tra l’altro, BMW, Daimler, Ford, Opel e Volkswagen.

Il funzionamento di KS Navetta mobile

L’intero processo della KS Navetta mobile è costituito essenzialmente da quattro fasi:

1. Prelievo dei componenti con un movimento in sollevamento
2. Trasporto orizzontale alla successiva stazione
3. Abbassamento dei componenti nella nuova stazione di lavoro
4. Viaggio a vuoto di ritorno alla posizione iniziale

Nella realtà, queste quattro fasi avvengono molto velocemente: sollevamento e abbassamento richiedono circa due secondi e il tempo del tragitto tra i tre e i sei secondi.

La KS Navetta mobile in azione

Vantaggi della KS Navetta mobile

  • Struttura modulare: La KS Navetta mobile è disponibile in varianti dalle quattro alle dieci stazioni, a seconda delle esigenze.
  • Conveniente: per il sollevamento e l’abbassamento occorre solo un motore, per cui la navetta ha costi di esercizio molto contenuti.
  • Percorsi efficienti: i profili dei percorsi si possono ottimizzare a livello individuale.
  • Distanza tra stazioni variabile: la distanza tra stazioni viene regolata in base alle esigenze del cliente.