Scegli la tua località:

Paese

Taglio al plasma

Taglio al plasma

Il taglio al plasma ad alta velocità è un processo di fusione dei metalli. I tagli termici sono particolarmente adatti per materiali dallo spessore medio, da 1 a 100 millimetri.


Taglio al plasma: la tecnologia

Il taglio al plasma ad alta velocità è un processo di taglio per fusione: un arco elettrico concentrato fonde il materiale localmente. L’avanzamento della macchina genera un taglio, il gas plasma garantisce la continua eliminazione del materiale morbido dal kerf e la tranciatura del pezzo.

Taglio al plasma automatizzato

KUKA utilizza già da molti anni il taglio al plasma automatizzato. Oltre a lamiere e profilati, vengono lavorati in modo economicamente redditizio altri materiali e componenti per l’industria automobilistica, macchine per l’edilizia, container, navi e costruzioni in acciaio. Una misurazione tridimensionale dei pezzi con sensori altamente precisi consente il rilevamento automatico della posizione nonché la compensazione della tolleranza durante il processo di taglio al plasma.

Taglio al plasma: i vantaggi

Grazie ai nostri programmi di taglio al plasma ad alta velocità automatizzati possiamo attuare i vostri obiettivi con rapidità e in modo preciso.

Usando la generazione automatica di programmi per il taglio al plasma, il vostro sistema di produzione sarà in grado di movimentare un’ampia varietà di metalli. Inoltre avrete la possibilità di produrre con efficienza piccoli lotti.

I requisiti specifici di ogni componente determinano il processo di taglio più adatto. Chiamateci e insieme troveremo la tecnologia adatta per la vostra produzione