オペレーティングシステム iiQKA.OS2:未来の生産のためのバーチャルロボットコントローラー
スケーラブルかつ柔軟にカスタマイズ可能な iiQKA.OS2 オペレーティングシステムには、完全なバーチャルロボットコントローラー (VRC) が含まれています。AI対応で、新しいISO 10218:2025にも対応し、サイバー耐性があり、デジタル製造業の未来をサポートします。ウェブベースのユーザーインターフェースと、独自の操作デバイスと実績のあるKUKAの対応デバイスの両方が使用可能なため、iiQKA.OS2によるロボットコントローラーは、これまで以上に簡単でアクセスしやすくなっています。
2025年4月16日
iiQKA.OS2は、実績のあるKUKA システムソフトウェア (KSS) のコアと、モジュラーセーフティを備えた最新のユーザーインターフェースという2つの世界の長所を組み合わせ、重要な自動化要件を満たします。数十年にわたる開発経験と最新の技術スタック、そして最新のウェブテクノロジーの組み合わせにより、機能面だけでなく、ユーザーエクスペリエンスやワークフローの面でも、数多くの新しい可能性が提供されます。
オールインワンエンジニアリングスイートiiQWorksによる簡単なカスタマイズ
iiQKA.OS2は、生産自動化をより効率的にするだけでなく、より簡単にします。新しいウェブベースユーザーインターフェースiiQKA.UIとカスタマイズ可能なアプリケーションモジュールは、中小企業からOEMまで、あらゆる種類の企業や生産施設にバーチャルおよび現実のロボットコントローラーへの簡単なアクセスを提供します。現実的な荷重データの決定やカスタマイズされたソフトウェアパッケージの作成から包括的なシミュレーションまで、幅広いポートフォリオを提供しています。

また、物理的なハードウェアを使用することなく、迅速かつ簡単に変更や適合を行うことができます。先進的なオールインワンエンジニアリングスイート iiQWorksと組み合わせることにより、iiQKA.OS2は複数のロボットとその周辺機器のシミュレーションを可能にします。このようにして、プロジェクト計画を遵守し、リソースを効率的に活用し、システムをより迅速に稼働させることができます。
独自の操作ユニットを使用しても、すべてのキネマティクスを1つのソースから制御
iiQKA.OS2用KR C5およびKR C5 microコントローラーを使用することにより、DeltaおよびScaraロボットからあらゆる可搬重量の6軸ロボットまで、すべてのKUKAロボットキネマティクスを同じシステムで操作することができます。これは、まず小型ロボットに適用され、2025年後半からは大型ロボットにも適用される予定です。
さらに、「独自のデバイスを使用する」ことにより、KUKAの操作ユニットがなくてもシステムを使用できます。KUKA smartPLUGを市販のタブレットにドッキングし、USBケーブルで接続することができます。これにより、iiQKA.UI上でロボットを直感的かつ迅速にプログラミングおよび操作することができます。
さらに、「独自のデバイスを使用する」ことにより、KUKAの操作ユニットがなくてもシステムを使用できます。KUKA smartPLUGを市販のタブレットにドッキングし、USBケーブルで接続することができます。これにより、iiQKA.UI上でロボットを直感的かつ迅速にプログラミングおよび操作することができます。

シミュレーション、オフラインプログラミング、仮想環境での総合的なテストなど、幅広いエンジニアリング機能により、iiQKA.OS2は早期にエラーを検出することができます。これにより、リスクとコストが大幅に削減されます。
iiQKA.OS2用のKR C5およびKR C5 microにオプションで搭載されるNVIDIA製の強力な拡張ボードは、まずKUKA独自のビジョンアプリケーション用としてAIの統合を可能にします。さらに、このシステムは新しいISO 10218:2025に対応し、サイバーレジリエントでIEC 62443の認証を受けており、将来的な課題に対して理想的な装備となっています。つまり:KUKAは、iiQKA.OS2により、未来のデジタル製造のための包括的なソリューションを提供します。