System operacyjny iiQKA.OS2: Virtual Robot Controller do produkcji przyszłości
Skalowalny, elastycznie konfigurowalny system operacyjny iiQKA.OS2 zawiera kompletny wirtualny kontroler robotów VRC (Virtual Robot Controller). Zdolny do obsługi sztucznej inteligencji, gotowy na wejście w życie nowej normy ISO 10218:2025 i cyberodporny system czyni produkcję cyfrową bardziej przyszłościową. Dzięki web'owemu interfejsowi użytkownika i możliwości korzystania zarówno z własnych urządzeń sterowniczych, jak i sprawdzonych odpowiedników KUKA, sterowanie robotem za pomocą iiQKA.OS2 jest łatwiejsze i bardziej dostępne niż kiedykolwiek.
16 kwietnia 2025
Łatwa konfiguracja dzięki All-in-One Engineering-Suite iiQWorks
Sterowanie wszystkimi kinematykami za pomocą jednego systemu, a nawet za pomocą własnego urządzenia sterowniczego
Z systemu można korzystać również bez urządzenia sterowniczego KUKA dzięki funkcji „use your own device”: Programator KUKA smartPLUG można zadokować w dostępnym na rynku tablecie i podłączyć za pomocą kabla USB. Roboty można programować i obsługiwać intuicyjnie i szybko na iiQKA.UI.
Dzięki różnorodnym funkcjom inżynierskim, takim jak symulacja, programowanie offline i kompleksowe testy w środowisku wirtualnym, iiQKA.OS2 może wykrywać błędy już na bardzo wczesnym etapie. Znacznie zmniejsza to ryzyko i koszty.
Potężna karta rozszerzeń firmy NVIDIA, instalowana opcjonalnie w KR C5 i KR C5 micro dla iiQKA.OS2, umożliwia integrację sztucznej inteligencji – początkowo do własnych aplikacji wizyjnych KUKA. Ponadto system będzie spełniał wymogi nowej normy ISO 10218:2025, a także będzie cyberodporny i certyfikowany zgodnie z IEC 62443 – a zatem idealnie przygotowany na przyszłe wyzwania. W skrócie: KUKA prezentuje kompleksowe rozwiązanie dla cyfrowej produkcji przyszłości, które spełnia wszystkie oczekiwania – iiQKA.OS2.