위치를 선택하십시오:

국가

KUKA Coaster

박람회 전시, 회사 이벤트 등을 위한 모바일 인증 놀이기구: KUKA Coaster로 안전한 탑승객 이송을 위한 유연한 완전체 로봇 시스템을 렌트하시기 바랍니다.


인증된 6축 로봇으로 안전한 놀이기구 렌트, 적은 비용으로 큰 효과 달성

특정한 이벤트를 계획하고 계십니까 아니면 고객이나 방문객들에게 놀라움을 선사할 특별한 볼거리를 찾고 계십니까? 안전 표준 EN 13814에 따라 인증된 모바일 놀이기구 KUKA Coaster를 렌트할 수 있는 단 한 번의 기회를 놓치지 마십시오.

KUKA Coaster는 좁은 공간에도 설치가 가능하며 교육을 이수한 전문가가 필요한 모든 액세서리와 함께 현장에서 설치합니다. 이런 방식으로 특별한 행사장에서 단번에 방문객들의 이목을 집중시킬 수 있습니다.

성공적인 이벤트를 위해 다채로운 로봇 놀이기구를 예약하십시오: KUKA Coaster

KUKA Coaster는 남녀노소 모두에게 잊지 못할 탑승 체험을 선사합니다. 

성공적인 박람회 및 이벤트를 보장하는 로봇 시스템 렌트 – 탁월한 유연성 및 절대적 안전성이 보장되는 탑승 모드

KUKA Coaster는 연령에 상관없이 최상의 안전성으로 잊지 못할 액션 엔터테인먼트를 제공합니다: 로봇 모션은 탑승객의 요구에 따라 단계별로 선택할 수 있으며, 어린이에게 맞는 차체 축을 중심으로 한 간단한 회전동작에서부터 아드레날린을 분출시키는 360도 트위스트 회전에 이르기까지 자유롭게 선택이 가능합니다.

탑승객의 절대적 안전은 다음을 통해 보장됩니다: 

  • 완벽한 인증을 획득한 구조 컴포넌트 및 기어 유닛 
  • 기계적 스톱퍼
  • 지속적으로 작동하는 전자식 모니터링
  • 대형 터치 디스플레이에 표시되는 직관적 그래픽을 통한 간단하고 안전한 조작
KUKA Coaster는 다양한 모션 프로그램으로 모든 탑승객들에게 짜릿한 즐거움을 선사합니다.

모든 컴포넌트가 하나의 세트에 통합: 필요한 모든 액세서리가 함께 공급되는 모바일 놀이기구로서의 로봇

당사에서는 KUKA Coaster의 신속하고 간편한 사용에 필요한 모든 컴포넌트를 함께 공급하고 있으며 교육을 이수한 KUKA 직원을 통한 전문적 설치/해체 및 조작 서비스를 제공합니다.

  • 로봇
  • 2인용 시트 곤돌라
  • 출입 도어가 포함된 안전 펜스
  • 로봇 컨트롤러, KR C4
  • 조작 소프트웨어를 위한 유저라이센스가 포함된 조작 패널
  • 젠틀에서 익스트림에 이르는 5개의 기본 라이딩 프로그램 탑재
KUKA Coaster는 필요한 모든 액세서리와 함께 공급되며 전문적으로 설치/해체되고 조작됩니다.

렌트 시스템 사용을 위한 전제조건:

설치공간(실내 운영): 12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m (안전 펜스 포함)
설치/해체/가동: 3일 설치 / 2일 해체 (교육을 이수한 3명의 KUKA 직원이 작업)
지게차(적재 용량 5 t): 포크 (l ≥ 2,300 mm, w ≤ 160 mm, d ≤ 60 mm)
전원장치: 32 A, 400 V, RCD / 별도 접지 비포함 CEKON 소켓
바닥 특성: 콘크리트 품질 C20/C25, 최소 두께 250 mm
승인: 해당 국가의 관련 관청에 문의