위치를 선택하십시오:

국가

Robot Usati

제조사에서 직접 판매하는 중고 로봇

KUKA의 중고 산업용 로봇은 로봇 기반 자동화 시스템으로의 경제적인 진입을 가능하게 합니다. 귀하는 중고 로봇의 임대, 구매 또는 귀사에서 사용한 로봇을 다시 판매할 것인지를 직접 결정할 수 있습니다.


중고 KUKA 로봇 구매

KUKA의 산업용 중고 로봇은 귀하에게 언제나 좋은 조언자가 됩니다. 예를 들어 에너지 공급, 버스 시스템 및 기타 추가 장비와 같은 고객별 방식으로 로봇을 셋팅합니다.

  • 짧은 공급시간: 보호가스 용접, 주조, 팔레타이징, 로딩 및 언로딩, 조립, 삽입 및 장착 등을 위한 로봇이 귀하를 위해 준비되어 있습니다.
  • 중고 또한 인증된 품질: 모든 KUKA 중고 로봇에서 전체 부품에 대한 보증을 받습니다.
  • 비용 효율적인 솔루션: 소기업이 로봇에 대해 배울 수 있는 기회.
  • 완전한 보증 및 지원글로벌 네트워크를 통해

좋은 상태 또는 최상급:
KUKA는 세 가지 품질 범주에서 로봇을 사용했습니다.

KUKA는 KR AGILUS 및 작은 가반하중을 가진 LBR iiwa부터 중간 가반하중을 가진 KR CYBERTECH와 같은 로봇과 KR QUANTEC과 같은 높은 가반하중을 가진 로봇, 고하중용 KR Titan에 이르기까지 다양한 로봇을 제공합니다.


리퍼브된 KUKA 로봇은 통합자와 최종 사용자가 품질 저하 없이 로봇 공학에 투자할 수 있는 비용 효율적인 방법을 제공합니다.

Philippa Glover, 전무 이사, CNC Robotics 
등록한 후 곧바로 다양한 기능을 이용할 수 있습니다. 계정 검증이 이루어지면 귀하는 회사별 맞춤 정보와 그 혜택을 수신할 수 있습니다. 이 과정은 귀하의 개인 로그인의 보안을 위한 것이며 수 일이 소요될 수 있습니다.
KUKA 임대 로봇은 런던 빅토리아 앨버트 박물관을 찾은 방문객들 앞에서 탄소 섬유와 유리 섬유 복합소재를 만들었습니다.

중고 KUKA 산업용 로봇 렌탈 

KUKA 로봇을 임대하여 저비용으로 로봇 기술을 체험하십시오.

  • 단기 사용에 이상적: 필요한 기간만 로봇을 임대하십시오(최소 3개월).
  • 구매 인수 시 이점: 임대료는 매입 가격에서 비례적으로 공제됩니다
  • 완전한 투명성: 다수의 로봇 기종을 월 임대 비용으로 당사에 요청할 수 있습니다
  • 수리 비용이 발생하지 않음: 손상에 어떠한 책임도 없는 경우, KUKA에서 제공하는 포괄적인 보장의 모든 항목을 포함하는 임대 혜택을 누릴 수 있습니다.
  • 항상 최신 기술과 함께: 최신형 장치와 함께 언제나 최신 기술을 누릴 수 있습니다

 

중고 KUKA 로봇에 관심이 있으십니까?

구매 또는 임대 여부. 어떠한 상담도 환영합니다

중고 로봇을 판매하시겠습니까? 

  • 간단한 철회: 귀하가 보유한 KUKA 로봇이 더 필요하지 않을 경우, 당사는 이 로봇을 다시 판매할 기회를 기꺼이 제공합니다.
  • 비용 절감: 로봇을 구입하시는 경우, 중고 모델에 적용되는 보상 판매 가능성에 대해 문의하시기 바랍니다.

KUKA 로봇을 판매하기 원하십니까? 당사에 문의하십시오. 당사는 어떠한 지원도 아끼지 않습니다.

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다