KUKA Medische Robots

Voor het gebruik van robots in de medische technologie staat KUKA aan de top. Onze robotsystemen worden door het team van KUKA Medical Robotics aangepast en worden in de medische wereld op tal van gebieden toegepast. Ze staan garant voor duurzaam hoge precisie, flexibiliteit en betrouwbaarheid.

KUKA Medical Robotics biedt een uitgebreid assortiment voor toepassingen in de medische robotica en helpt met baanbrekende technologieën en hightech-producten de toekomst van deze industrie te vormen. Van röntgenbeelden en radiotherapie tot aan de  patiëntpositionering kan de medische industrie rekenen op de jarenlange ervaring van KUKA op het vlak van industriële robots en automatisering. Het team van KUKA Medical Robotics maakt volop gebruik van deze rijkdom aan ervaring en producten en het verbetert de robotcomponenten om aan de hoge normen van de medische sector te voldoen voor robotgebaseerde assistentie voor chirurgische procedures in de operatiekamer, in diagnostiek of als ondersteunende partners bij rehabilitatiemaatregelen.

Met KUKA Medical Robotics haalt u hiermee de leidinggevende fabrikant voor robotcomponenten in Europa in huis. Als innovator en toonaangever ontwikkelt KUKA praktijkgerichte kerntechnologieën voor de toekomstige groeimarkten. Onze onderzoeks- en ontwikkelingsfocus ligt vooral in de kernthema´s veilige mens-robot-samenwerking (MRS), flexibel sensitief handelen, intelligent sensorsysteem, mobiliteit en intuïtieve en eenvoudige bediening.

Hand in hand met de robotcollega: de LBR Med verovert de operatiekamer

De LBR Med is onze nieuwe robotinnovatie voor de medische sector. De robot is gebaseerd op de sensitieve lichtgewicht robot LBR iiwa en overtuigt met zijn zintuiglijk gevoel voor veiligheid, snel leren en de eenvoudige bediening als behulpzame assistent in de operatiekamer.

De LBR Med is uiterst fijngevoelig: dankzij zijn sensoren tast hij sensitief de patiënt af, laat zich door de arts of therapeut opzij schuiven en gaat automatisch aan de kant wanneer hij of zij dit wil of de robot aanraakt. Omgekeerd kan de robot de arts ook assisteren bij een complexe actie. Dankzij zijn speciale coating voldoet de robot aan de hoogste hygiënevereisten en zorgt zijn biocompatibele afdekking voor een absoluut steriel werkvlak.

Hiermee voldoet de LBR Med aan alle eisen voor een veilige mens-robot-samenwerking en voor zijn taken in de klinische operatiekamer. Uitgerust met het nodige medische materiaal en speciale software kan de LBR Med bijvoorbeeld bij endoscopieën of biopsies assisteren, gebruikt voor het laseren van botten of het aanbrengen van pedicelschroeven.

Het team van KUKA Medical Robotics past de robot zodanig op technisch vlak aan dat bijvooreeld voor een fabrikant van medicijnen het veel eenvoudiger wordt om de robot te integreren voor zijn product. Want: KUKA heeft de LBR Med door een CB-testrapport conform IEC 60601-1 laten certificeren, een absoluut uniek verkoopargument van de collaboratieve lichtgewicht robot.

de LBR Med kan op veel vlakken worden ingezet, zoals hier als ultrasone robot

Met KUKA robots is geen klus te zwaar

De medische robotica bij KUKA begon meer dan 15 jaar geleden met onze zware robots. Tot vandaag vormen de machines met een draaglast van meer dan 200 kilogram een dragende zuil voor de medische robotica. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen twee systemen:

  • Mensdragende systemen zijn bijvoorbeeld patiëntpositioneerders voor deeltjestherapie, de hippotherapierobot voor robotondersteunde rijtherapie of de intelligente beendrukker voor prestatiesporters in het onderzoeksproject HaiLeg.
  • Tot de systemen die zware medische uitrustingen bewegen hoort de Siemens ARTIS pheno: het beweegt een X-ray C-arm om de patiënt, waardoor het mogelijk wordt om 3D-beelden van CT-stijl in de operatiekamer te genereren. Bij het CyberKnife-systeem wordt een zware stalingsbron door de robot met grootste nauwkeurigheid op de tumor gericht. Met een optionele patiëntentafel is de CyberKnife zowel een bewegend als mensdragend systeem.

Basis voor deze medische toepassing is de QUANTEC robot van KUKA. Door zijn speciaal mechanisch systeem en hoge stijfheid is de robot voorbestemd voor taken die uiterste precisie vereisen. De robuuste bouwwijze minimaliseert bovendien uw reparatie- en onderhoudskosten. Dankzij de verschillende inbouwposities en features kan het KUKA Medical Robotics-team de QUANTEC voor tal van toepassingen in de medische wereld aanpassen.

Video: KUKA robots in de radiotherapie

Het exacure-systeem van BEC gebruikt de technologie van de KR QUANTEC voor precieze en flexibele patiëntpositionering in het centrum voor ionentherapie en onderzoek, MedAustron.

Het KUKA Medical Robotics-team

De KUKA producten ondergaan specifieke wijzigingen om aan de vereisten van de medische industrie te voldoen. Hiervoor is een sterk team bij KUKA verantwoordelijk. De medewerkers hebben specifieke vakkennis op het vlak van medische technologie en toelatingsprocessen. De eigen, speciale onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling kan zich daarbij onafhankelijk van industriële eisen volledig op het thema geneeskunde concentreren. Daardoor ontstaan unieke voordelen:

  • Contactpersonen spreken uw taal
  • Exacte kennis over uw toelatingsthematiek
  • Robots beschikken over medische functies (trocar-omrekening)
  • Volledig PLM voor robotonderdelen in de geneeskunde
  • Kwaliteit Made in Germany
  • Innovatief design
  • Focus op service en klantgerichtheid
  • Klantspecifieke oplossingen voor uw uitdagingen in de medische branche

 

Hierdoor worden uw ideeën voor medische robotica snel omgezet in de vorm van een product. KUKA Medical Robotics is een betrouwbare partner die u van het prototype tot aan het product begeleidt.

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK