Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Automatyzacja w przemyśle motoryzacyjnym

Firma KUKA jest wiodącym na świecie dostawcą instalacji produkcyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu jesteśmy mistrzami w elastycznych i efektywnych procesach produkcyjnych, a nasze przyszłościowe rozwiązania wskazują klientom bezpośrednią drogę do Industrie 4.0.


Wymagania w przemyśle motoryzacyjnym

Przemysł motoryzacyjny jest bardzo dynamiczny i wymaga od producentów samochodów wyjątkowej elastyczności. Rosnąca konkurencja na całym świecie powoduje, że konieczne staje się połączenie inteligentnych instalacji produkcyjnych z elastycznymi systemami logistycznymi. Można je szybko dopasowywać, aby sprostać coraz większemu popytowi na różnorodne modele. Oprócz samej instalacji istotną rolę odgrywa też jej obsługa, która powinna być możliwie jak najprostsza.

Coraz większa liczba producentów samochodów stwierdza, że nie mogą się ograniczać wyłącznie do produkcji samochodów, lecz muszą rozszerzać swoje kluczowe kompetencje w zakresie mobilności, a czasem wręcz definiować je na nowo. Dotrzymają oni kroku konkurencji tylko wtedy, gdy będą rozwijać się zgodnie z Industrie 4.0 i dostosowywać do zmian demograficznych, a także przestawią się na produkcję bazującą na danych.

Rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego

Firma KUKA dostarcza niezbędne możliwości konfiguracji, aby w sposób efektywny sprostać wszystkim wymaganiom przemysłu motoryzacyjnego: Poprzez elastyczne, modułowe i zautomatyzowane procesy produkcyjne i logistyczne wyznaczamy kierunek zrównoważonego rozwoju w przemyśle motoryzacyjnym.

Nasze usługi i kompetencje

Rozwiązania KUKA oznaczają kompletny serwis. Nasze koncepcje automatyzacji są tworzone dla indywidualnej instalacji klienta. Dzięki naszym obszernym ekspertyzom możemy zaoferować rozwiązanie dla każdego z etapów procesu. Firma KUKA jest jedynym producentem, który oferuje kompleksowe rozwiązania, obejmujące nie tylko produkcję i logistykę, ale też poszczególne komponenty

  • Inżynieria: Wykorzystaj nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju efektywnych rozwiązań produkcyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego.

  • Zarządzanie projektami: Zdaj się na nasze know-how. Oferujemy kompetentne i niezawodne doradztwo i pracujemy zgodnie z ustalonym terminem.

  • Testy i wiedza z zakresu procesów: W naszym zajmującym powierzchnię 2500 metrów kwadratowych centrum technologicznym TechCenter przeprowadzamy realistyczne badania, które na bieżąco dostarczają niezawodnych danych dotyczących projektów. Z pomocą naszej obszernej wiedzy opracowujemy optymalne rozwiązanie dla klienta.

Współpracujemy z największymi producentami, aby dalej rozwijać nasze rozwiązania automatyzacyjne oparte na pracy robotów. Efektem innowacyjnego połączenia sprzętu i oprogramowania jest np. niezwykle produktywna współpraca człowieka z robotem, która jest równoznaczna z zapewnieniem miejsc pracy w przyszłości.

Roboty i oprogramowanie

Niezależnie od tego, czy planujesz nową instalację, czy chcesz zoptymalizować istniejące systemy – firma KUKA przygotuje dla Ciebie odpowiednie oprogramowanie. Nasza oferta obejmuje oprogramowanie systemowe z możliwością rozszerzania, wstępnie skonfigurowane aplikacje robotów, systemy sterowania oparte na oprogramowaniu oraz wizualizacje i symulacje 3D. W ten sposób wspieramy inteligentne połączenie robotów w sieć i bezpieczną interakcję człowieka z maszyną. Oferujemy przy tym zawsze przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika i gwarantujemy 100-procentową kompatybilność. Dzięki oprogramowaniu KUKA Twoje roboty i systemy zawsze będą zaprogramowane na produktywność.

Istotny element naszej koncepcji sukcesu: Assembly & Test

Od 1982 firma KUKA Assembly & Test GmbH z siedzibą w Bremen zaopatruje niezliczoną ilość klientów i partnerów z przemysłu motoryzacyjnego w instalacje montażowe i urządzenia testowe. Na powierzchni ponad 18 000 metrów kwadratowych planujemy, konstruujemy i produkujemy sterowane komputerowo urządzenia automatyzacyjne do racjonalnego montażu podzespołów produkowanych seryjnie np. silników, głowic cylindrowych, osi, hamulców i układów kierowniczych. Nasi eksperci motoryzacyjni zawsze służą pomocą, zarówno podczas planowania procesów, jak i szkolenia w zakresie obsługi klienta lub usług posprzedażnych.

 

Innowacje i gwarantujące sukces rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego

  • Roboty z serii KR QUANTEC idealnie nadają się do różnych zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym: W naszej ofercie można znaleźć m.in. profesjonalistę od płukania KR QUANTEC nano F exclusive, precyzyjne roboty z rodziny KR QUANTEC extra lub niezwykle wytrzymałe roboty przemysłowe z rodziny KR QUANTEC ultra.

  • Zgodnie z raportem Harbour Report nasze zakłady produkcyjne w Toledo, Ohio, w których wdrożyliśmy nasze własne technologie, należą do najwydajniejszych fabryk karoserii w Ameryce Północnej.  

  • Dzięki kompetencjom Swisslog możemy zagwarantować innowacyjne rozwiązania intralogistyczne dla dostaw Just-in-Time. W ten sposób zapewniamy niezakłócony proces produkcji.

Zautomatyzowana produkcja karoserii: W naszym łatwo konfigurowalnym module produkcyjnym cztery roboty w ciągu zaledwie kilku sekund dokładnie łączą ze sobą poszczególne podzespoły.
  • Firma KUKA uczestniczy w wielu projektach badawczych, w których biorą udział tak renomowane ośrodki jak Arena 2036, Instytut Naukowy Fraunhofera E3, Uniwersytet Techniczny w Monachium i Niemieckie Centrum Lotnictwa i Astronautyki. Te projekty pozwoliły nam dodać wiele aplikacji do naszego oprogramowania – np. KUKA.UserTech –zapewniającą optymalny transfer danych i łatwe programowanie.

  • Wspólnie z klientami na całym świecie pracujemy nad kształceniem i rozwijaniem przyszłościowych modeli biznesowych i form zamówień jak np. Pay-Per-Use. Skontaktuj się z nami, jeśli wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie.

Smart Production dla postępowego przemysłu motoryzacyjnego


Zautomatyzowana produkcja ram podłużnicowych: kolejna innowacja KUKA dla przemysłu motoryzacyjnego

Jesteśmy ekspertami w branży motoryzacyjnej, dlatego wspieramy naszych klientów podczas rozwoju procesów produkcyjnych i logistycznych za pomocą indywidualnych koncepcji produkcji i serwisu. Tutaj znajdziesz wszystkie rozwiązania KUKA dla przemysłu motoryzacyjnego.