Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Jednostka liniowa KUKA KL 250-3

Jednostki liniowe, takie jak KL 250-3, zwiększają przestrzeń roboczą i nadają się do najróżniejszych obszarów zastosowań. Sterowanie jest zintegrowane w robocie.


Jednostki liniowe KUKA są jednostkami ruchu postępowego. Używa się ich do zwiększenia przestrzeni roboczej. Dodatkowo umożliwiają również manipulowanie elementami obrabianymi lub narzędziami znajdującymi się w obszarze roboczym robotów, na przykład podczas obsługi kilku maszyn lub urządzeń, komisjonowania rzędów palet, prac przy dużych podzespołach itd.

Sterowanie jednostką liniową jest zintegrowane z układem sterowania robota jako oś sprzężona matematycznie. Inne sterowanie nie jest więc konieczne.

Dane i wersje KL 250-3

Obciążenie 300 kg
Masa wspornika na metr 175 kg
Powtarzalność procesów +/- 0,02 mm
Pozycje montażowe Podłoga
Prędkość  1,41 m/s
Klasa ochrony IP 64

Obszary zastosowania jednostki liniowej KL 250-3

Jednostka KL 250-3 znajduje zastosowanie przede wszystkim w następujących obszarach: 

  • Manipulowanie, załadunek i rozładunek 
  • Pozostałe prace związane z manipulowaniem 
  • Zgrzewanie i lutowanie
  • Ciśnieniowe maszyny odlewnicze, instalacje odlewnicze 
  • Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych 
  • Zakładanie, dobudowa
  • Instalacje kuźnicze 
  • Obrabiarki do obróbki plastycznej 
  • Obrabiarki do obróbki skrawaniem
  • Użytkowanie w pozostałych maszynach 
  • Pomiar, testowanie i sprawdzanie