Escolha a sua localização:

Localização

Rebordamento

O rebordamento é uma tecnologia de conformação e união no processamento de chapas. Nesta tecnologia podem ser unidos componentes de materiais iguais e diferentes - um dos motivos pelo qual esse procedimento é usado com frequência na indústria automotiva. 


Rebordamento: a tecnologia

No rebordamento, também chamado de hemming, peças de chapa metálica são conformadas para, em seguida, serem unidas em união positiva através de solda ou brasagem. Para isso, primeiramente é dobrada a borda da chapa. O componente obtém uma rigidez e, em seguida, pode ser unido.

No rebordamento por vezes são unidos diferentes componentes. O ramo automotivo faz uso dessa vantagem e realiza assim uniões entre chapa metálica e plástico.

Bördeln: Detailansicht der Technologie.

Rebordamento automático

De acordo com o produto e processo decidimos pelo processo de rebordamento ideal. Disso resultam dois sistemas no rebordamento – dependente do respectivo componente:

  1. Com a rebordamento Tabletop, um sistema eletro-mecânico automático, é possível um rebordamento dos mais diferentes materiais com confiança de processo. Esse processo é especialmente apropriado para uma produção com maiores quantidades.
  2. Na rebordamento por rolos um robô industrial processa os componentes com uma cabeça de rebordamento por rolos. O processo se destaca, sobretudo, pela sua flexibilidade. Exatamente no que diz respeito à Industrie 4.0 o robô pode rebordar diferentes componentes. Tanto uma troca de rolos como também uma outra tecnologia são rapidamente realizáveis com um robô.

Além disso, também é imaginável uma solução híbrida dos dois sistemas para o rebordamento.

Rebordamento: as vantagens

Através do rebordamento é aumentada a rigidez de componentes de chapas finas. Além disso, essa tecnologia lhe oferece as seguintes vantagens:

  • Você pode unir os mais diferentes materiais – do alumínio, aço até plásticos.
  • Você atinge menores tempos de ciclo: o rolo de rebordamento flangeado opera em estreito sincronismo com o movimento do robô por cima do componente. Isso economiza até 50 por cento do tempo de produção.
  • Você aumenta a sua qualidade do produto, uma vez que o processo de rebordamento pode ser conduzido com precisão.

Junto com você encontraremos a solução de rebordamento ideal para a sua produção. Ligue-nos e poderemos discutir os seus requisitos específicos da sua produção.