Alegeți locația:

Štát

Sisteme de montare și testare în Powertrain

Din 1982, producem în Bremen sisteme de montare și testare în Powertrain. Și în sediile din SUA și China creăm sisteme de montare și testare pentru motoare, transmisii, precum și Powertrain complet.


Montare motor și cap cilindru

Montarea motoarelor este unul dintre domeniile noastre speciale: portofoliul nostru de servicii include de la mașinării individuale pentru reglarea jocului supapelor până la linii de montare pentru capul de cilindru sau motorul fără agregate și până la sisteme de linii complete pentru toate părțile integrante ale motorului. 

Montăm atât

  • motoare cu ardere internă, precum motoare pe benzină sau Diesel, precum și
  • motoare electrice pentru autovehicule hibride.

 

 Vă oferim soluții individuale pentru producția dvs., de la linia de producție puțin automatizată până la cea puternic automatizată.

Montare transmisie și osii

Suntem pricepuți în montarea de transmisii și osii pentru autoturisme și autocamioane. Un număr mare de producători de automobile produc deja în întreaga lume diferite trenuri de rulare pe liniile noastre de montare.

  • de la cutii de viteze manuale, cutii de viteze automate, cutii de viteze cu reglare continuă, cutii de viteze cu cuplare dublă și mecanisme de antrenare a arborelui până la
  • osii față și spate și
  • componente pentru electromobilitate, mai departe până la
  • suspensii și mașinării speciale pentru reglarea ecartamentului.

 

Realizăm și pentru dvs. un sistem de montare individual, cu ajutorul căruia puteți obține produsele dvs. într-un mod mai eficient.

Sisteme de testare pentru motoare, transmisii și electromobilitate

Cu sistemele noastre de testare asigurăm faptul că agregatul dvs. montat funcționează ireproșabil. Pentru aceasta, concepem și realizăm echipamentele de verificare și măsurare necesare și controlăm prin analize complexe motoarele și transmisiile dvs.

Testarea la rece, testarea neetanșeității, monitorizarea funcționării sistemului de ulei, a cuplului și măsurarea zgomotelor, precum și sisteme de testare end-of-line sunt doar o parte din sistemele noastre de testare, pentru a constata calitatea optimă a motoarelor și a trenurilor de rulare montate.

Montați și testați motoarele și transmisiile dvs. de autoturism și autocamion, precum și componentele de antrenare, împreună cu experții KUKA. Sunați-ne.


Această pagină web folosește module cookie (mai multe informații) pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și în mediul online. Dacă utilizați în continuare pagina noastră web, utilizăm numai module cookie necesare din punct de vedere tehnic. Dacă faceți clic pe „OK și descoperire KUKA”, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie pentru marketing. Prin clic pe „Setări module cookie” puteți selecta modulele cookie pe care le utilizăm.

Setări module cookie