Alegeți locația:

Štát

KUKA iiQoT – cu IoT Industrial pentru o flotă de roboți mai transparentă și mai eficientă

Fie că este vorba despre monitorizarea condițiilor, managementul mijloacelor sau întreținerea predictivă – cu KUKA iiQoT creșteți timpul de funcționare al roboților. Instrumentul servește ca mijloc de autoajutorare și vă oferă informații ușor accesibile despre flota dvs. de roboți și ajută la remedierea rapidă a erorilor. În plus, iiQoT oferă un punct de plecare pentru serviciul nostru pentru clienți, astfel încât de la experții noștri să obțineți întotdeauna ajutor rapid în caz de urgență.


Suport maxim pentru activitățile dvs. Shopfloor

Cu software-ul industrial IoT de la KUKA, perioadele de repaus ale mașinii sunt reduse la minimum și timpul de funcționare este mărit la maxim. Acest lucru se realizează prin interconectarea optimă a diferitelor module, cum ar fi managementul mijloacelor, monitorizarea stării sau întreținerea predictivă în sistemul IIoT.

  • Analiză exactă a erorilor și remediere eficientă a erorilor

    Identificarea mai rapidă a defecțiunilor și furnizarea de date pentru analiză.
  • Planificarea întreținerii între flote

    Planificarea mai eficientă a întreținerii printr-o flotă completă de roboți.
  • Minimalizarea perioadelor de repaus neplanificate

    Transformarea repausurilor (opririlor de producție) neplanificate în repausuri planificate prin întreținerea anticipată.
  • Conexiune simplă KUKA Customer Service

    Remediere rapidă a erorilor: Trimiteți fișierul de diagnoză a robotului cu doar 3 clicuri.

Sigur și transparent – IIoT în halele de producție

Sistemul de monitorizare a condițiilor KUKA iiQoT se caracterizează printr-o arhitectură software modulară. Pe platforma IIoT sunt stocate module individuale pentru monitorizarea stării până la întreținere predictivă, care pot fi individualizate în orice moment în funcție de client. Datele flotei de roboți sunt disponibile după conectarea sigură prin intermediul unui Edge Gateway în KUKA Cloud și sunt vizibile de oriunde numai pentru dvs. 

  • Asset Manager (Manager de mijloace)

    Monitorizarea variabilelor statice și dinamice ale sistemului robotizat KUKA (versiuni software, variabile robot). Această monitorizare a stării poate fi utilizată în mod proactiv sau chiar reactiv pentru analiza erorilor și, prin urmare, poate descoperi în mod clar potențialul de îmbunătățire. 

  • Notificări și alarme

    Stabilirea propriilor reguli pentru notificări despre evenimente și depășiri de frontieră, mesaje și variabile. Prin urmare, prin monitorizarea condiției utilizatorul dispune de o funcție de documentare automatizată, pentru a descoperi sursele critice de defecțiuni în etapele procesului și pentru a minimaliza pierderile de timp pe termen lung în producție prin aducerea de îmbunătățiri. 

  • Cloud sigur

    Cu Microsoft Azure, KUKA se bazează pe un serviciu cloud sigur pentru sistemul său de monitorizare a stării:

    • Siguranță garantată prin cele mai stricte politici de conformitate IT de la Microsoft House. Microsoft Azure oferă securitate absolută și cele mai înalte standarde, care sunt certificate de instanțe independente.
  • Conexiune sigură între flota de roboți și IoT industrial

    Conexiunea dintre Edge Gateway și KUKA Cloud este bine protejată:

    • Comunicare numai prin standarde sigure (SSO, SSL, SSH, TPM)
    • Transmitere de date end-to-end, nu trebuie depășit niciun punct de nod de date
    • Comunicare numai prin porturi standard IANA sigure (MQTTS: 8883, OPC UA: 4840, HTTPS: 443)
  • Siguranță la Edge Gateway

    Ca poartă între roboții din hala de producție și conexiunea la Cloud, se utilizează un Edge Gateway. Siguranța la acest nod este importantă și este dată de mai mulți factori:

    • Gateway posedă mecanism de firewall
    • Firewall client IT instalat suplimentar
    • Conexiune unilaterală de la Gateway la Cloud = nicio acceptare a solicitărilor de conectare din exterior 
  • Conexiune fizică la robot

    Pentru transferul de date este necesară o conexiune la KUKA Line Interface (KLI) sau alternativ la KUKA Optional Network Interface (KONI). KONI are avantajul că permite, de asemenea, o separare clară a rețelei și rezolvă problema adreselor IP multiple. 

    Toți roboții KUKA cu un sistem de operare KSS 8.3 (sau mai nou) sunt imediat iiQoT-ready. 

  • Changelog (Jurnal de modificări)

    Documentarea modificărilor la sistemul robotizat și la programele robotului pe o perioadă definită. Aceste date permit urmărirea ultimelor efecte asupra sistemului în cazul unei defecțiuni. Prin urmare, accelerează analiza axelor de origine în cazul unei opriri a robotului în producție.

  • Fault Diagnosis (Diagnosticare defecțiuni)

    Transmiterea fișierelor de diagnoză KUKA direct de la iiQoT la KUKA cu doar 3 clicuri. Utilizatorul profită de economisirea eficienței propriului timp de lucru prin eliminarea achiziției fizice a fișierului (de la birou la modulul de comandă a robotului) și prin pierderea unei înregistrări/declarații pentru noii angajați.

  • Manager copii de rezervă

    Salvați manual datele proiectului de lucru actual în cloud.
  • Monitorizarea eficienței

    Vizualizarea rulării programului robotului în ceea ce privește durata ciclului și consumul de energie: Acest lucru permite identificarea blocajelor ciclurilor de viață, a consumului de energie sau a efectelor modificărilor programului.

Basic și Advanced: două versiuni IIoT pentru mai multă productivitate și eficiență

Cu versiunea KUKA iiQoT.Basic profitați de avantajele soluției IoT pentru monitorizarea robotului: Oricât de mulți roboți, fără limită de timp. Prin my.KUKA puteți conecta în mod independent întreaga flotă de roboți la cloudul IIoT – fără implementarea altor senzori sau componente. Nu mai apar costuri suplimentare, de exemplu pentru licențe. 

Cu versiunea premium cu plată KUKA iiQoT.Advanced, vă oferim alte aplicații dincolo de funcțiile de bază, care vă permit să planificați mai precis lucrările de întreținere și mentenanță, să evitați perioadele de nefuncționare, să optimizați ciclurile de producție și să măsurați consumul de energie.

KUKA iiQoT.Advanced este disponibil complet începând cu toamna anului 2023. În anumite condiții, clienții pot testa module diferite în prealabil. Contactați-ne dacă doriți să aflați mai multe despre asta.

Porniți acum KUKA iiQoT.Basic

Instalați iiQoT.Basic acum și utilizați funcțiile de bază gratuite pentru a gestiona eficient flota de roboți din IIoT. Nu se percep alte taxe.

Exemplu: Potențial de economisire în domeniul analizei erorilor

Doriți să aflați care ar putea fi impactul monitorizării condiției cu IIoT asupra producției dvs.? Testați analiza eficientă a erorilor cu calculatorul de economisire. Pentru asta, introduceți valorile medii ale mașinilor în producția dvs. bazată pe robot. Plecați de la mediul real de producție în care trebuie să se utilizeze KUKA iiQoT. 

Analiza de erori calculator de economisire subsector KUKA iiQoT
Identificarea unei erori:
Transmiterea fișierului de diagnoză la KUKA:
Determinarea cauzei de eroare la robot:
Cel mai scurt timp buffer în procesul de producție:
Opriri neplanificate ale robotului, pe an:
Costuri în urma opririi producției, pe oră:

Rezultat

Rezultatul se bazează pe posibila reducere a opririlor neplanificate ale robotului prin utilizarea analizei erorilor de la KUKA iiQoT. Limitele valorilor introduse și valorile medii se referă la experiența din sectorul de producție. Toate economisirile sunt calculate cu conținutul paletei de produse gratis de la KUKA iiQoT. Toate rezultatele iau în considerare o flotă completă de roboți (nu fiecare robot).
0 Minute pe an
Economisirea timpului pentru angajați
0 Minute pe an
Economisirea timpului în caz de opriri de producție
0 € pe an
Economisirea costurilor în caz de opriri de producție

Notiţe:

  • Economisiri de timp suplimentare – Economisiri de timp suplimentare pentru angajați la toate analizele de erori de la un robot KUKA.

  • Timpi de buffer mai scurți – Economisiri existente în cazul opririi producției, dacă timpul buffer specificat nu este dat. 

 

Alte avantaje:

  • Mijloc de autoajutorare – O mai bună înțelegere a robotului KUKA și a secvențelor procesului prin transparența iiQoT.

  • Conexiune ușoară la KUKA Customer Service – Transmiterea fișierelor de diagnoză ale robotului către KUKA cu doar trei clicuri.

  • Înțelegere rapidă – Explicare rapidă prin interfața intuitivă a utilizatorului și opțiuni de setare.

 

IMPORTANT: Calculatorul de economisire KUKA iiQoT servește drept orientare brută pentru influența asupra automatizării bazate pe robot. Toate calculele se bazează pe evaluările experienței clienților actuali, astfel încât informațiile nu pot fi garantate. Economisirile exacte trebuie măsurate și calculate detaliat cu clienții.

Îmbunătățiți soluțiile IIoT bazate pe cloud


Vă garantăm siguranța prin:

  • Conexiune end-to-end între Gateway client și Tenant-client
  • Utilizarea celor mai recente certificate de securitate de la Microsoft Azure
  • Whitelisting al aplicației dvs. firewall existent sau utilizarea unui tunel VPN suplimentar

Profitați de:

  • Monitorizarea unui număr nelimitat de roboți KUKA
  • Fără costuri de la KUKA (la alegerea Edge Gateway virtual)
  • Gruparea pe o platformă a tuturor roboților dvs. KUKA care acționează la nivel global

Condiții de sistem pentru aplicația IIoT

Pentru a vă conecta roboții la iiQoT.Basic sau iiQoT.Advanced, aveți nevoie de un cont My.KUKA și trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:

  • Condiții ale robotului

    Echipamentul tehnic al robotului

    • Sistem de operare KSS 8.3 (sau mai nou)
    • Pachet tehnologic gratuit KUKA.DeviceConnector preinstalat (2.1.10 sau mai nou)
  • Infrastructura IT pentru clienți

    Conexiune de rețea

    • Acces la internet
    • Acces KLI (interfață de cablu KUKA) sau KONI (interfață de rețea opțională KUKA)
  • Tenant KUKA iiQoT

    Tenant-clienți

    • Tenant propriu client
    • Clientul are drepturi de administrare
    • KUKA suportă toate costurile de găzduire a cloudului pentru client
  • Cloud-Gateway

    Două opțiuni Cloud-Gateway

    • Instalare Gateway virtual
    • Comandați „KUKA Connectivity Box tip A V2”, cât și „licența iiQoT” și instalați gateway-ul fizic