Alegeți locația:

Štát

Lipire automată

În electrotehnică, lipirea este unul dintre cele mai frecvent utilizate procese de îmbinare. Sistemele automate de lipire pot fi întâlnite, de exemplu, în producția de module fotovoltaice.


Care este tehnologia din spatele procesului de lipire?

Lipirea este un procedeu termic de îmbinare a materialelor. Se utilizează un ciocan de lipit sau un laser pentru a furniza căldura necesară pentru a obține îmbinări solide de lipit și pentru a topi lipitura. Acest lucru permite ca diferite componente și materiale, cum ar fi cele din nichel, cupru, metal, oțel, fier și aluminiu, să fie îmbinate prin lipire cu material. Un aliaj metalic ușor fuzibil, numit lipitură, servește ca material de lipire a îmbinării prin lipire. Tehnologia procesului de lipire include un alimentator automat și programabil pentru lipit și o varietate de senzori pentru monitorizarea procesului. Un proces special este lipirea în vid sau cu gaz inert. Acest lucru permite îndeplinirea unor cerințe privind curățenia, de exemplu în asamblarea semiconductorilor sau în construcția de sisteme de vid înalt sau de tuburi electronice.

 

Distingerea între două tehnici diferite de lipire: 

  • În cazul lipirii moi , punctul de topire al lipiturii este sub o temperatură de 450 °C, de exemplu în industria electronică.
  • La brazare, punctul de topire al lipiturii este peste o temperatură de 450 °C, de exemplu pentru conexiuni deosebit de puternice în industria auto sau în sectoarele fotovoltaic și al bateriilor.

Care sunt avantajele lipirii automate cu KUKA?

O stație de lipit automată face ca producția dvs. să fie deosebit de profitabilă. Procesul poate fi reprodus în mod stabil și fiabil și vă oferă o calitate ridicată. În plus, durata ciclului între operațiunile de lipire este redusă. În acest fel se obține o creștere a producției.
  • Performanță de top

    • Minimizarea erorilor
    • Conexiune conductoare de curent și căldură
    • Timpi de proces mai scurți
  • Diversitate

      • Îmbinare prin lipire a diferitelor materiale 
      • Roboți cu diferite opțiuni de rază de acțiune și puncte de lipire\
      • Soluții robotizate (celule) cu partenerul de sistem
  • Stabilitate

    • Îmbinări rezistente prin lipire între piesele de lucru
    • Mai puține distorsiuni datorită căldurii reduse
    • Rezistență la coroziune
  • Know How și Service

    • Consultanță și asistență tehnică
    • Sesiuni de testare și studii de fezabilitate
    • Soluții de proces  adaptate  individual

Lipire selectivă

Aflați mai multe despre lipirea selectivă a componentelor cu ajutorul robotului KR AGILUS.

Soluții robotizate pentru lipire automată

Oferim roboți cu o rază de acțiune diferită (706,7 - 3904 mm), sarcină utilă (6 - 300 kg) și opțiuni de puncte de lipire pentru a vă automatiza operațiunile de lipire, oferindu-vă o flexibilitate sporită. Astfel, procesul de lipire robotizat este utilizat în multe industrii pentru o mare varietate de aplicații. Atât componentele mari, cât și cele mici pot fi îmbinate în mod optim în punctele de lipire dorite, într-o perioadă scurtă de timp și cu o rezistență ridicată a aliajului.


Doriți să vă măriți producția cu un proces de lipire automat?

Experții noștri vor fi bucuroși să vă sprijine și să vă consilieze.