Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA Coaster

Mobilná a certifikovaná jazdná atrakcia pre prezentácie na veľtrhoch, firemné podujatia a mnohé ďalšie príležitosti: Prenajmite si KUKA Coaster - kompletný a flexibilne použiteľný robotický systém pre bezpečnú prepravu pasažierov.


Prenájom certifikovaného 6-osového robota ako bezpečnej jazdnej atrakcie: minimum úsilia pre maximum zábavy

Plánujete nejaké podujatie a hľadáte špeciálnu atrakciu pre vašich hostí a návštevníkov? Využite jedinečnú možnosť prenajať si mobilnú jazdnú atrakciu KUKA Coaster, ktorá je certifikovaná v súlade bezpečnostnou normou EN 13814.

Atrakcia KUKA Coaster si vyžaduje len minimum miesta a spolu so všetkým potrebným príslušenstvom ju u vás na mieste nainštaluje vyškolený personál. Pre vašu špeciálnu príležitosť tak jednoducho a rýchlo získate skutočný magnet pre návštevníkov.

Zarezervovanie flexibilnej robotickej jazdnej atrakcie pre podujatia: KUKA Coaster

KUKA Coaster sa stará o nezabudnuteľné zážitky z jazdy tak u mladých, ako aj u starších ľudí. 

Prenájom kompletného robotického systému pre veľtrhy a podujatia – flexibilita a absolútna bezpečnosť pri prevádzke s pasažiermi

KUKA Coaster garantuje pre všetky vekové kategórie nefalšovanú akčnú zábavu pri zachovaní maximálnej bezpečnosti: Pohyby robota možno podľa želania pasažiera realizovať plynulo – od otáčavých pohybov okolo vlastnej osi vhodných pre deti až po turbulentné pohyby dolu hlavou pre adrenalínových nadšencov.

Absolútnu bezpečnosť pasažierov pritom zaručujú: 

  • 100 % certifikované konštrukčné komponenty a prevodovka 
  • Mechanické dorazy
  • Permanentné elektronické monitorovanie
  • Jednoduchá a bezpečná obsluha pomocou ľahko zrozumiteľných obrázkov na veľkom dotykovom displeji
Vďaka viacerým pohybovým programom garantuje KUKA Coaster radosť z jazdy pre celú rodinu.

Všetko v jednej súprave: Robot vrátane príslušenstva ako mobilná jazdná atrakcia

Dodáme vám všetko, čo potrebujete pre rýchle a jednoduché použitie atrakcie KUKA Coaster, pričom vyškolený personál spoločnosti KUKA sa postará o profesionálnu montáž, demontáž a obsluhu.

  • Robot
  • Sedačková gondola pre 2 osoby
  • Ochranné oplotenie s prístupovými dverami
  • Riadenie robota KR C4
  • Ovládací panel s licenciou používateľa pre ovládací softvér
  • 5 vopred zadefinovaných jazdných programov v rozsahu od Gentle (mierny) po Extreme (extrémny)
KUKA Coaster sa dodáva spolu so všetkým potrebným príslušenstvom, pričom je zaručená aj profesionálna montáž, demontáž a obsluha.

Predpoklady pre používanie prenajatého systému:

Potrebné miesto (prevádzka vo vnútri): 12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m (s ochranným oplotením)
Montáž/demontáž/prevádzka: 3 dni montáž / 2 dni demontáž prostredníctvom 3-členného vyškoleného personálu spoločnosti KUKA
Vysokozdvižný vozík (nosnosť 5 t): Vidlica (l ≥ 2 300 mm, w ≤ 160 mm, d ≤ 60 mm)
Napájanie prúdom: 32 ampérov, 400-voltová zásuvka CEKON bez prúdového chrániča / samostatného uzemnenia
Kvalita podlahy: Kvalita betónu C20/C25, hrúbka min. 250 mm
Povolenia: Je nutné si ich zaobstarať od príslušného úradu v danom štáte