používate yastaralú verziu prehliadačaInternet Explorer. prosím zaktualizujte prehliadač na novšiu verziu
Mobilná plošina KUKA 1500
KMP 1500 je mobilná plošina s možnosťou pohybu do ľubovoľného smeru, ktorá sa autonómne a flexibilne pohybuje v miestnosti. V kombinácii s najnovším riadením KUKA Sunrise ponúka priemyslu budúcnosti modulárne, mnohostranné a predovšetkým mobilné výrobné koncepcie.
KMP 1500: riešenie pre flexibilný výrobný proces
KUKA KMP 1500 je našou odpoveďou na narastajúce požiadavky výroby, ktoré si vyžadujú kratšie reakčné časy a vyššiu flexibilitu vo svojich výrobných koncepciách. V továrni budúcnosti preddefinované dráhy a strnulé procesy patria minulosti. Preto spoločnosť KUKA vyvíja inteligentné, autonómne vozidlá, ktoré pre roboty a stroje perfektne načasovane zabezpečujú materiál. Pomocou KMP 1500 je možné flexibilizovať výrobu v doteraz nepredstaviteľných rozmeroch.
KMP 1500 je autonómne riadená plošina, ktorá sa optimálne zapája do výrobného procesu. Okrem toho sa vozidlo vynikajú hodí pre hrubú montáž v systéme Matrix. KMP 1500 prevezme samostatne a autonómne prepravu výrobkov v priebehu všetkých pracovných krokov procesu.
Spoločnosť KUKA Vám týmto poskytne výrobnú koncepciu, pomocou ktorej môžete optimalizovať svoj manažment logistiky. KMP 1500 Vám poskytuje podporu efektívnu z hľadiska nákladov pri organizácii skladu alebo medzi výrobnými procesmi – a používa sa iba v prípade potreby.
Den mobila plattformen är ett förarlöst transportfordon med exakt lyftmekanism som rör sig omniriktat och autonomt i rummet.
KMP 1500 uppfyller alla säkerhetsstandarder som gäller för förarlösa transportfordon. Dess mycket stora bärförmåga kan därför utnyttjas med maximal säkerhet.
Mobilná plošina KUKA 1500: Jej výhody
S KMP 1500 stavíte na mobilnú plošinu s možnosťou pohybu do ľubovoľného smeru, ktorá je perfektne prispôsobená na automatizáciu v Priemysle 4.0:
Neobmedzené a presné manévrovanie
Vďaka hnacej technike KUKA omniMove sa plošina KMP 1500 zo svojho stanovišťa pohybuje do všetkých smerov. Táto premyslená technológia kolies umožňuje aj v úzkych miestnostiach polohovanie s presnosťou +/- 5 mm. Z toho vyplývajú priestorovo úsporné a veľmi precízne automatizačné riešenia v logistike.
Karosérie až do 1 500 kilogramov nie sú pre KMP 1500 žiadnym problémom.
Autonómne, flexibilné riadenie skladu
KMP 1500 samostatne privezie požadované konštrukčné diely alebo opracované kusy znovu dodá do skladu. Vďaka KUKA.NavigationSolution sa môže voľne pohybovať v miestnosti bez klasických prvkov vedenia stopy alebo navigácie. To zjednoduší integráciu do zmenených prostredí a týmto stúpa hospodárnosť v manažmente logistiky.
Odolná, bezpečná a spoľahlivá
S nosnosťou až do 1 500 kg KMP 1500 prepravuje Vaše výrobky bezpečne v celom výrobnom procese. Spĺňa všetky požadované bezpečnostné normy a okrem toho je veľmi flexibilná. Integrované bezpečnostné laserové skenery umožňujú autonómnu navigáciu v priebehu celej Vašej výroby.
KMP 1500: ďalší stupeň automatizácie vo výrobných zariadeniach
Základným modulom KMP 1500 je mobilná plošina. Táto má celý rad vlastností, vďaka ktorým je perfektným riešením pre flexibilné výrobné procesy:
Bezpečnostné vlastnosti: štvornásobné núdzové zastavenie, ukazovateľ smeru jazdy, signálne svetlo LED, ako aj dva laserové skenery s bezpečnostnými a výstražnými snímačmi pre 360-stupňové monitorovanie
Energia a napájanie elektrickým prúdom: balíček nabíjateľných Li-ionových batérií s kapacitou 54 Ah a minimálnou dobou trvanlivosti tri hodiny, nabitie možné priamo káblom alebo pomocou kontaktnej dosky na podlahe
Bezdrôtové rozhrania: konfigurácia a programovanie možné bez kábla, diaľkové ovládanie
Hardvérové komponenty: karoséria, motor KUKA, tuhá náprava, prevodový pomer pre pripojenie kolesového systému
KUKA.NavigationSolution Basic: Premyslený navigačný systém umožňuje autonómny pohyb mobilných plošín v miestnosti – bez nebezpečenstva kolízie a bez umelých značiek.
KUKA Sunrise.OS: Integrované riadenie KUKA Sunrise.OS obsahuje všetky rozhrania potrebné pre štandardný robot a dá sa jednoducho demontovať.
Koleso KUKA Mecanum:Technológia pohonu KUKA omniMove na báze kolesa Mecanum umožňuje pre KMP 1500 pohyby do všetkých smerov a zabezpečuje, aby sa KMP 1500 aj v úzkych miestnostiach presunula presne do požadovanej polohy.
KMP 1500: voliteľné komponenty
KMP 1500 je mnohostranná a modulárna a dá so rozšíriť o doplňujúce funkcie. K dispozícii máte nasledujúce voliteľné výbavy:
elektronický zdvíhací systém
kontaktná doska na podlahe pre nabitie
Alltrac Charger
zvýšenie lith-ion na 106 Ah pre minimálne 8 hodín prevádzkovej doby
Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.