Lasertechnologie

KUKA.LaserTech

KUKA.LaserTech je programovacia podpora pre laserové rezanie a zváranie. Šetrí čas, má modulárnu stavbu a jednoducho sa ovláda. Softvér umožňuje napojenie systémov laserového rezania a zvárania na riadenie robota.

Prednosti softvéru KUKA.LaserTech

Zváranie, spájkovanie alebo rezanie: KUKA.LaserTech je všestranné softvérové riešenie pre rôzne laserové aplikácie, ktorým sa dosahuje maximálna miera flexibility.

KUKA.LaserTech má modulárnu stavbu. Používateľsky prívetivé inline formuláre zaručujú, že integrácia a programovanie laserových aplikácií budú jednoduché a časovo nenáročné.

Video: Roboty KUKA zvyšujú flexibilitu laserového zvárania

Jedna z najmodernejších a najflexibilnejších jednotiek laserového zvárania v Európe stojí v závode WinNova (predtým Innova) v Laitila (Fínsko). WinNova je výskumný a vzdelávací podnik a pravidelne dostáva zákazky z lodiarskeho priemyslu. Aby mohol obrábať veľké a neskladné komponenty z tohto odvetvia, vyvinula spoločnosť KUKA pre WinNova technologicky vyspelú laserovú jednotku Innova Laserpro, ktorá umožňuje flexibilné a kamerou monitorované laserové zváranie a rezanie.
Dva roboty dokážu pri použití softvéru KUKA.LaserTech vykonávať dva rôzne zváracie úkony v jednej jednotke.

Výhody KUKA.LaserTech

Flexibilita

  • Softvér pre rôzne laserové aplikácie, napríklad zváranie, rezanie alebo spájkovanie
  • Úzka spolupráca s partnermi na integrácii obrábacej optiky, napríklad Solid Cutter firmy Precitec
  • Laserové zariadenie je možné napojiť cez rôzne prevádzkové zbernice
  • Kombinovateľné s ďalšími softvérovými balíkmi KUKA, ako KUKA.SeamTech, pre jednoduchú integráciu senzoriky, sledovanie zvarových švov a vyhľadávanie konštrukčných dielov

Používateľská prívetivosť

  • Rýchle a jednoduché programovanie procesných príkazov so štandardnými inline formulármi KUKA
  • Všetky relevantné parametre pre proces (laser, drôt, plyn atď.) je možné riadiť prostredníctvom robota
  • Rýchly prístup k rôznym funkciám prostredníctvom stavových tlačidiel so symbolmi

 

Kvalita

  • Regulácia výkonu laseru priamo úmerná rýchlosti
  • Podpora maximálne presných pohybov
  • Rampy výkonu lasera v čase a dráhe

Produktivita

  • Veľmi rýchle prepínanie prístupu k laseru medzi viacerými robotmi na optimalizovanie vyťaženia laserového zdroja
  • Množstvo funkcií na uľahčenie programovania, napríklad
  • Funkcia stehového zvaru
  • Predpripravené geometrie
  • Funkcia skracovania drôtu

Systémové predpoklady pre KUKA.LaserTech

Softvér

Systémový softvér KSS 8.2 alebo KSS 8.3

Hardvér

  • Riadenie robota KUKA KR C4
  • Zbernicové systémy (EtherCat, ProfiNet, Interbus, Profibus atď.)
  • Všetky roboty KUKA so systémovým softvérom KSS, pri množstve aplikácií sa odporúčajú vysoko presné roboty KUKA
  • Laserový zdroj a obrábacia optika (prípadné špecifické úpravy pre zákazníka sú možné po dohode s KUKA)

Výhody laserových aplikácií s robotmi KUKA

  • Ekonomická uskutočniteľnosť vysoko flexibilných koncepcií zariadenia
  • Maximalizácia pracovného priestoru vďaka otvorenej 6-osovej kinematike, rozšíriteľnej nastavovačom polohy a lineárnymi jednotkami KUKA
  • Inteligentné automatizačné koncepcie vďaka prepojeniu zariadení
     
Nastavenia súborov cookies OK

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Nastavenia súborov cookies