Vyberte si svoje miesto:

Štát

Draaitafels

Dvoj-osový nastavovač polohy KP2-HV HW

Dvojosový nastavovač polohy KP2-HV s jednou otočnou a jednou naklápacou osou umožňuje flexibilné opracovanie obrobkov. Je dostupný v zaťaženiach 1 100 a 2 600 kilogramov.


Výhody dvoj-osového nastavovača polohy KP2-HV HW:

  • Vysoký stupeň presnosti:
    Veľmi presné nastavovanie polohy veľkých a ťažkých konštrukčných dielov vďaka otočnej a naklápacej osi.
  • Enormne flexibilný:
    Pomocou KP2-HV 1100 HW sa môžu pohybovať zaťaženia až do 1 100 kg a pomocou KP2-HV 2600 HW zaťaženia až do 2 600 kg.
  • Robustný dizajn:
    Teleso zabezpečuje vynikajúcu stabilitu – dokonca aj v nepriaznivom výrobnom prostredí.
  • Jednoduchá integrácia:
    Možnosť bezproblémového a rýchleho kombinovania s každým robotom KUKA – pomocou nastavenia KUKA EMD.
  • Integrovaný dutý hriadeľ:
    2-osový nastavovač polohy disponuje integrovaným dutým hriadeľom, cez ktorý sa médiá môžu privádzať obzvlášť priestorovo úsporne.
  • Jednoduchá preprava:
    Nekomplikovaná preprava a jednoduché zapojenie vďaka integrovaným drážkam pre vysokozdvižný vozík.
  • Vysoký zvárací výkon:
    Zvárajte až do 720 A pri dobe zapnutia 100 %.

Údaje a varianty nastavovača polohy KP2-HV HW:

KP2-HV 1100 HW KP2-HV 2600 HW
Menovité zaťaženie 1 100 kg 2 600 kg
Presnosť opakovania polohy ±0,20 mm
r = 400 mm               
±0,35 mm
r = 600 mm
Štandardná oblasť otáčania 370° 370°
Štandardná oblasť naklápania 115° 120°
Vkladacia výška 1 085 mm 1.145 mm
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd
(100 % ED)
360 A/720 A 360 A/720 A
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd
(60 % ED)
400 A/800 A
400 A/800 A