Vyberte si svoje miesto:

Štát

Lakovňa: viac ako pekná optika

Procesný postup automobilu v lakovni je plný rôznych variantov: Od utesnenia švov cez konzerváciu dutín až po voskové čistenie. Na to, aby sa karosérii – okrem brilantného lesku – zabezpečila aj príslušná ochrana proti korózii, sa vyžadujú mnohé procesné kroky. 


V lakovni sa definuje vzhľad vozidla. Vzniká tu farba a potrebný lesk. Okrem estetických hľadísk spĺňajú jednotlivé procesy povrchovej úpravy rozhodujúce funkčné úlohy, napríklad ochranu proti korózii alebo tlmenie hluku a vibrácií.

KUKA preberá okrem iného nasledujúce kroky automatizácie v lakovni: rôzne procesy čistenia a lepenia, utesnenia švov, kontroly kvality pomocou robota s ľahkou konštrukciou LBR iiwa a tlmenie akustiky/vibrácií so striekanou izolačnou hmotou (SDM).

Akustická izolácia s SDM

Zautomatizujte svoju výrobu s flexibilnou koncepciou zariadenia KUKA SDM na akustickú izoláciu karosérií. Okrem iného dostanete nasledujúce základné prvky, ktoré sa dajú podľa potreby individuálne upraviť alebo rozšíriť:

  • KUKA priemyselné roboty KR 30 L16: Aplikujú izolačnú hmotu a otvárajú dvere a klapky.
  • KUKA lineárne jednotky zväčšujú pracovný priestor priemyselných robotov, a tým umožňujú obrábanie rôznych modelov vozidiel.
  • Technológia zariadení KUKA: Aplikačné systémy s rôznymi dýzami, ktoré nanášajú materiál, a zodpovedajúca meracia, riadiaca a prepravná technika od KUKA sa postarajú o hladký priebeh.
Automatizačné zariadenie KUKA na striekanú akustickú izoláciu (SDM) šetrí náklady a zdroje.

Automatické nanášanie lepidiel a tesniacich prostriedkov na karosérie

LBR iiwa: Úprava švov a utesnenie

Natieranie a utesňovanie švov vo vnútri vozidiel je ergonomicky nevhodná a namáhavá rutinná práca. Robotický kolega LBR iiwa dokáže odbremeniť človeka. Pomocou otočných jednotiek alebo lineárnych osí sa dostane senzitívny pomocník na svoje pracovné miesto. 

Robot s ľahkou konštrukciou môže okrem iného prevziať nasledujúce úlohy:

  • Čistenie: Pomocou stlačeného vzduchu čistí napríklad karosériu po Katodickom ponornom lakovaní (KTL) alebo pomocou špeciálneho nástroja odstraňuje kvapky vosku.
  • Kontrola kvality: Švy, ktoré sa predtým vytvorili automaticky, môže následne LBR iiwa ešte raz skontrolovať a v prípade potreby opraviť.
In sensitive assembly, the LBR iiwa and the worker work hand in hand
LBR iiwa odľahčuje človeka pri telesne namáhavých prácach.

Konzervácia dutín pri karosériách

Teplotné výkyvy, nečistota na cestách a kryštály soli: Rôzne poveternostné vplyvy spôsobujú po určitom čase poškodenia karosérie. Na ochranu prahov, stĺpikov a rámov pred týmito škodami, sa na príslušné miesta aplikuje dutinový ochranný vosk.

KUKA pritom používa tak bodové, ako aj sekvenčné metódy nanášania vosku, aby bola vaša výroba ešte hospodárnejšia. Pomocou striekacích dýz, ktorých tvar a obraz striekania je prispôsobený dutinám, sa nanáša vosk.

Dutiny sa zapečatia voskom: Procesom automatizovaného striekania spoločnosti KUKA zabránite poškodeniu karosérie. 

Automatické nanášanie lepidiel a tesniacich prostriedkov na karosérie