选择您所在的地点:

国家

KR QUANTEC press

KR QUANTEC press 是专为冲压连线设计的 KUKA 工业机器人。凭借高精度和大作用范围,KR QUANTEC press 已成为冲压生产线装卸载以及设备联接中出类拔萃的选择。


KR QUANTEC press 针对冲压车间整合进行了优化。通过其可实现不同的应用 – 无论是各种冲压距离的冲压机联线,还是中大型印刷线路板的运输,亦或是冲压生产线的装卸载,皆可如愿完成。更快的轴使其在冲压连线中具有更高的速度 – 更好的契合汽车行业的需求。

KR QUANTEC 冲压连线机器人提供地面或天花板安装两种机型。

100 - 120 有效载荷

3455 - 3501 可达距离

优点


坚固耐用的结构和强大的传动装置

坚固的结构配上加强型的轴和结实耐用的传动装置,即使在连续高负荷的情况下也能确保可靠的性能和可用性。 

速度快、产量高

借助动力总成和机器数据的独特设计,此款冲压连线机器人可缩短加工时间,并因此达到了更高的产量。

向上和向下作用范围广

架装式机器人的所有电缆通过轴 1 空心轴引线,因此减小了干扰轮廓。将机器人曲肘向下和向前拉可以增加向下的作业深度。 

机身矮,节省空间

KR QUANTEC press 系列的架装式机器人由上往下,以更好方式开发工作区域。同时由于机身不高,机器人只需要很小的上部空间,非常符合节省空间的工作单元设计方案。

Request a quote or get more technical details for KR QUANTEC press

Request Quote Visit KUKA Marketplace*
* requires registration & login

KR QUANTEC press 信息概览

KR 100 R3500 press KR 100 R3500 press C KR 120 R3500 press C KR 120 R3500 press
有效载荷
100 公斤
100 公斤
120 公斤
120 公斤
最远可达距离
3501 毫米
3501 毫米
3455 毫米
3501 毫米
结构类型
冲压连线机器人
冲压连线机器人
冲压连线机器人
冲压连线机器人
执行环境
标准
标准
标准
标准
安装位置
地板
天花板
天花板
地板
保护
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
数据表
KUKA Marketplace

附加链接

控制器
机器人包
正线性 & 线性单位

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置