选择您所在的地点:

国家

KUKA 备件:随时为您准备着

即使是很小的部件,一旦不能再正常工作,同样也有可能造成巨大的影响。充分利用我们快速而又全方位的 24 小时备件保障服务,尽可能缩短您的停产时间。


在全球范围内及时提供满足理想性能的 KUKA 原装部件

我们的备件可以精准地匹配您的机器人、工作单元和设备,并且满足非常高的质量要求。

我们的备件服务可以在全球范围内保障备件供应,确保您设备的过程可靠性。在欧洲,您需要的部件在工作日将会在 24 小时内交付。每个 KUKA 服务基地都可以为 KUKA 机器人、系统和工业 (Reis) 的产品提供品类齐全的原装备件。
因此,当别人还在安排的时候,您的部件已经到位。

如有需要,KUKA 在维修时可以通过备件供应服务,以先进的物流系统为您确保尽可能快的部件更换。这样一来,就可以避免高成本的停产。另一个优点:对于标准备件,KUKA 承诺至少备货十年。

性能特征一览

  • 24 小时服务
  • 维修更换服务
  • 先进的物流
  • 为维修或者检修发货

通过 KUKA 的原装备件,我们始终确保为您及时而可靠地提供所需。

如果在维修、发生故障或者储备备件时您不能确定所需的零配件,请电话联系我们。我们的专家会快速且针对性地为您提供帮助。