选择您所在的地点:

国家

KR QUANTEC PA 每班次可以码垛40 吨动物用干草

波兰 Niedomice 的 Certech 公司提供以膨润土为基础的产品,主要用作清洁剂和脱色剂原料。


其产品丰富多样,可以供不同行业的客户选用。包括动物学和饲料生产,也包括深钻技术、铸造技术、地质工程或建筑业。近二十年来,除了其他产品以外,它还生产不同种类的动物用干草,这构成了公司的核心业务。

减少生产中和对员工的身体负

在新生产线投入使用之前,他们在一个班次中手动从传送带向托盘上码放约 3000 袋平均重量为六千克的产品。Certech 注意到了员工的巨大身体负荷,以及可减少生产中断的可能性,这是使码垛工序自动化的两个决定性原因。

码垛机器人 KR 120 R3200 PA 向欧式托盘上堆放包装袋。

KUKA 机器人的无误

2013 年,该企业决定购买两台 KUKA 机器人,与一套波兰产系统总成一起使用。机器 人从辊道上拾取包装,并将它们分层码放到尺寸为 1200 x 800 mm 的欧式托盘上。 对于 10 升的包装袋,码放十层,每层九袋,对于 5 升的包装袋,码放 16 层,每层 13 袋。根据特定的规定码放包装袋。首先码放一层的边角,之后码放边缘,最后码放中心 区域。这种排列方式是十分必要的,因为货物是粉末状的,因此易于在包装袋下部成 团地聚集。所使用的码垛排列方式以及交替地在一层对面放置另一层,可以确保将包 装袋正确地码放到托盘上。

 

鲜有其比的重复精

在该用途中所使用的机器人是 KR 120 R3200 PA 型 5 轴机器人,最高承重能力为 120 kg,作用半径为 3195 mm。该系列机器人的特点是重复精度可达 +/- 0.06 mm。 因其拥有结构强度相同但质量更轻的部件,可以达到更高的灵活性和更短的节拍时 间。毫无疑问,KR QUANTEC PA 系列机器人的这些特性对这项码垛应用的成功投 入运行做出了重要贡献。 

 

每台 KUKA 机器人每个班次可以码垛约 40 吨。

提升生产效率百分之五

生产自动化使 Certech 实现了更高的工作效率。在进行这项改进之前,工人们一 个班次只能在托盘上码放约 20-25 吨产品。现在一台机器就可以在相同时间内码 放约 40 吨产品。生产效率提升了大约百分之五十。毫无疑问,工人们也从自动化 中受益,他们可以避免强体力劳动,从事更加轻松的工作。

 

机器人可以独立工作,也可以配合整个工作周期。

查找您身边的 KUKA 系统合作伙伴

请在此针对您的行业或问题查找合适的合作伙伴。