选择您所在的地点:

国家

为中型企业提供的移动机器人应用解决方案

Lenkering Montage- und Zerspanungstechnik GmbH (LMZ) 公司以 KUKA 机器人 KR AGILUS 为基础,开发出了一种多用途移动机器人应用解决方案。在对中小企业进行自动化改造时,这套移动机器人解决方案尤其受到追捧。


追求:灵活的移动机器人应用解决方案

LMZ 公司专门从事专用机床制造和切削加工技术领域。LMZ 公司通过以机器人为基础的自动化改造为其汽车、塑料和卫生行业的客户提供支持。“机器人技术的主题困扰着大量中小企业。它们对于使用机器人使其大部分生产实现自动化有着十分强烈的意愿。但目前的相应解决方案并不灵活,无法在足够广泛的领域内使用”,LMZ 公司的总经理 Dennis Lenkering 说道。因此 Lenkering 及其团队开发了一套具有成本效益的多用途移动机器人应用解决方案

采用可移动机架的 KR AGILUS

这套全新的移动机器人应用解决方案包括一台 KR AGILUS 系列 KR 6 R900 KUKA 机器人。它以高重复精度和高精密度著称。KR AGILUS 安装在可移动机架上。因此即使是在狭窄的空间中,这套灵活的机器人应用解决方案也可以方便、快速地移动。在运行期间,出于安全原因,该应用解决方案被可免工具拆卸的防护栏元件包围。具体来说,采用的是 item 公司的铝型材。

这套灵活的机器人应用解决方案包括一台 KR AGILUS 和一个可移动机架。

移动机器人应用解决方案减少了停机时间

这套移动机器人应用解决方案具备大量的优势:一方面,它可移动,可快速从一个工位移动至下一工位。另一方面,不需要昂贵的费用就可以方便地针对各种任务改装 KR AGILUS。 为了使用不同的工具,该机器人应用解决方案配备有 KUKA 软件包 KUKA.LoadDataDetermination 和 KUKA.Gripper&SpotTech“通过不同的业务领域可减少停机时间。这样可快速回收投资成本”,Lenkering 解释道。这套可灵活使用的机器人应用解决方案承担工件的拣放(Pick & Place)作业以及装配作业。为此,这套可灵活使用的以机器人为基础的应用解决方案设计用于与机床组合使用。

安全性与灵活性协调一致

员工的安全是第一位的。该移动机器人应用解决方案确保对机器人的保护,同时可保证机器人有着较高的自由度。由于采用铝型材,因此工作空间小,可以快速拆卸整套设备。“拆卸机架及通信电缆以及重新安装仅仅需要八分钟。对于其他以机器人为基础的解决方案来说,我们的客户需要大约 3.5 个小时”,Lenkering 得到了客户群体这样的反馈。

通过铝型材保护这套以机器人为基础的多用途移动应用解决方案。

新自动化理念

“生产越来越快速、灵活。我们确信,借助我们的解决方案,可以充分应对这一挑战”,Dennis Lenkering 说道,他和他的 LMZ 公司是 item pluspartner 的专家网络中的长期合作伙伴。节省大量时间正是这项新开发成果的重要独特卖点。只需很短的时间即可针对不同的产品改装这套可灵活使用的机器人应用解决方案。因此机器人的使用率很高,客户从高品质和过程稳定性中获益匪浅。结果就是机器人很少被束之高阁。

查找您身边的 KUKA 系统合作伙伴

请在此针对您的行业或问题查找合适的合作伙伴。

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置