选择您所在的地点:

国家和地区

选择语言:

KUKA 机器人自动化装载木工机床

KR QUANTEC 系列 KUKA 机器人在 Sägewerk Echtle KG 公司实现木工机床的自动化装料并由此成为多功能助手。


通过 KUKA 机器人实现自动化装料,减轻员工负担

 

在现代化改造进程中,Sägewerk Echtle 公司建成了一个新的加工中心。在该中心实现了木工机床的自动化上料,即自动输送工件。KR QUANTEC 系列中的 KR 180 R3200 PA 型 KUKA 机器人自此开始负责最长达 3.2 米的胶合板的装料工作。该卸码垛机器人是与 fischertech GmbH 系统集成商联合安装的。为增加机器人的活动半径,还安装了 KUKA 线性滑轨 KL 4000

 

自动化装料:KUKA KR QUANTEC 机器人为数控机床装载胶合板。

使用 KUKA 机器人装载木工机床获得成功

由于木工机床是新设备,因此可以从头开始对 KUKA 机器人的装料流程进行结构性规划,并毫无困难地实现。KR QUANTEC 自 2017 年 12 月起在 Sägewerk Echtle 公司投入使用,并且完全符合对自动化的期待。已计划再添加一个机器人单元。

 

查找您身边的 KUKA 系统合作伙伴

请在此针对您的行业或问题查找合适的合作伙伴。