KR QUANTEC nano
KR QUANTEC nano 是 KR QUANTEC 系列中最轻巧、最紧凑的机器人。这款机器人特别适合用于点焊并能以最低的投资成本带来最佳的工艺结果。
KR QUANTEC nano 是同级产品中最小巧轻盈的产机器人。可向后旋转的轴 3 拥有极大的工作范围,因此在狭小的空间内也可自如作业。这对于比如电极修磨来说是极其有益的。
KR QUANTEC nano F exclusive
KR QUANTEC nano 系列的最新成员:强大的清洗专家 KR QUANTEC nano F exclusive。这个紧凑型的铸造专家拥有 KR QUANTEC 铸造系列产品的所有优点,并且专为清洗系统以及中大型洗涤单元中的极端条件进行了改进。因此我们为您呈现了一种经济、可重复且环保的工件清洗方案。机器人及其中央手腕符合防护等级 IP 65、IP 67 和 IP 69。
KUKA 凭借 KR QUANTEC nano F exclusive 为铸造业和发动机制造业的大量自动化解决方案设立了新标杆。
KUKA 凭借 KR QUANTEC nano F exclusive 为铸造业和发动机制造业的大量自动化解决方案设立了新标杆。

KR QUANTEC nano 加入标题
KR 120 R1800 nano | KR 120 R1800 nano C | KR 120 R2100 nano F exclusive | KR 160 R1570 nano | KR 160 R1570 nano C | KR 180 R2100 nano F exclusive | |
---|---|---|---|---|---|---|
有效载荷
|
120 公斤
|
120 公斤
|
120 公斤
|
160 公斤
|
160 公斤
|
180 公斤
|
最远可达距离
|
1803 毫米
|
1803 毫米
|
2100 毫米
|
1573 毫米
|
1573 毫米
|
2100 毫米
|
结构类型
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
执行环境
|
标准型
|
标准型
|
铸造专用
|
标准型
|
标准型
|
铸造专用
|
安装位置
|
地面
|
天花板
|
地面
|
地面
|
天花板
|
地面
|
保护
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
数据表
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
附加链接 |
||||||
控制器
|
||||||
机器人包
|
||||||
正线性 & 线性单位
|